Choose a country or area to see content specific to your location
尋找感興趣的產品?
電動車測試
提供支援電動車電池、電動車和充電基礎設施創新發展的測試解決方案,以實現未來的全方位移動性
電動車測試解決方案
電動車生態系統需針對產品的安全性、功能性和標準相符性進行完整測試,以增強消費者的信心。 專為駕駛者和車隊管理人員開發的測試解決方案,可延長行車距離,並提高可靠性和經濟效益。
Keysight Scienlab 電動車測試系統和軟體提供客製的測試環境,讓您能開發符合油電混合車標準的電子元件。 我們的測試解決方案可協助您加速推展電動車應用,包括電動車(EV)電池、電池管理系統(BMS)、逆變器、EV 和電動車供電設備(EVSE)的充電介面,以及電網邊緣等。
榮獲 AutoTech Breakthrough 獎項肯定
Keysight EP1150A PathWave Lab Operations 電池測試軟體,榮獲 AutoTech Breakthrough 頒發的年度最佳電動車獎。
了解如何透過 EP1150A web-based 平台,在研發流程的各個階段,隨時隨地檢視您的 EV 電池測試實驗室資產、軟體、測試計畫、結果和報告。
什麼是電動交通(Electromobility)?
電動交通泛指各式交通運輸工具的電氣化。 這個名詞的問世,象徵著汽車產業已從傳統的汽油內燃機,轉移到油電混合車(HEV)或純電動車(BEV)。
相較於傳統汽車,電動車是一個更大的生態系統,從越來越多元的可再生能源,到電動車電池供應鏈,全都包含在內。 因此,業者必須對整個電動交通環境進行測試,以符合汽車產業對安全性和可靠性的要求。
EV 和 EVSE 充電測試解決方案
這類解決方案的設計宗旨是確保不同 EVSE 和電動車的符合性和互通性,以便推動電動車市場的成長。 消費者需要更長的續航里程和更快的充電速度。為此,您需利用功能強大的測試解決方案,來模擬高功率充電和未來的汽車到電網(V2G)系統。
深入了解電動車測試解決方案的重要性
電動車產業標準和應用的快速演進,使得 EV 和 EVSE 製造商面臨了多項挑戰。 除需符合安全標準外,確保所有即插即充電服務的互通性,並確保它們符合新興的 V2G 標準,都是成功從傳統汽車轉移到電動車的關鍵要素。 立即下載精選資源以了解詳情。
EV 電池測試解決方案
電池是構成現代電動車電池模組和電池組的基本元件。 藉由執行測試,您可在各個階段深入分析電池特性,以便了解電池化學成分、確認電池模組連接性,並掌握行進間電動車的電池組效能。 為了製造高品質電池,您需仰賴模擬和自動化來實現精密的電池測試。
深入了解 EV 電池測試
更多汽車電子化測試解決方案
電動交通常見問答集
什麼是電動交通(e-mobility)?
電動交通(electromobility/e-mobilit)泛指各式電動車,象徵著汽車產業從傳統的內燃機轉移到電動化系統的典範移轉。 近來,汽車原始設備製造商(OEM)、電動車電池開發商,以及電網邊緣開發人員共同致力於降低汽車的碳排放量。 這些產業需要透過出色的電動車測試解決方案,確保此複雜生態系統的所有組成元件,能夠緊密可靠地協作。
BEV、PHEV、HEV 和 MHEV 有什麼差別?
電池電動車(BEV)仰賴車載電池來為其電動馬達供電。 除了汽車和巴士之外,許多兩輪車甚至船隻,也都是 BEV。
油電混合車(HEV)同時配備燃料引擎和使用大容量電池的電動馬達。 但是,它無法透過外部電源為電池充電。 當駕駛者踩下煞車,動能可轉換為電能,進而將電池重新充電,這個過程稱為再生煞車(regenerative braking)。 如果單靠電池電力驅動,HEV 的續航里程僅 3 至 5 公里。
輕油電混合車(MHEV)使用適中的 48 V 電池和電動馬達,可提高汽車內燃機運轉效率,以便節省燃料。 MHEV 可在巡航、減速和煞車期間關閉引擎。
插電式混合動力車(PHEV)同時配備電動馬達(透過充電站充電)和內燃機。 不同於 MHEV,PHEV 使用容量更大的電池,並可透過電網充電,因此即便單靠電力驅動,其平均續航里程可達 50 公里。
提高電動車普及率的兩大挑戰是什麼?
1. 行駛距離焦慮感:駕駛者擔心如果附近沒有充電站,他們的汽車就會沒電。 更強大的 EV 電池,以及不斷增設的充電基礎設施,逐漸減輕了這種焦慮感。
2. 更高的汽車成本:電池成本約佔電動車總成本的 30%。 更好的電池技術,有助於降低該元件的成本。
是德科技客服中心提供您需要的協助