堅固耐用且可攜式,適用於全面的 RF 場域測試 

Keysight FieldFox 手持式頻譜分析儀包含手持式分析儀。它們是 RF 場地測試的多功能工具,提供頻譜分析、向量網路分析、功率量測和脈衝產生等全面功能。憑藉超過 25 種可透過授權金鑰啟用的軟體選件,您可以遠端升級分析儀以滿足您的場地測試需求。請選擇我們最受歡迎的配置之一,或根據您的應用需求建構所需的配置。需要協助選擇嗎?請參閱下方資源。

頻譜分析

識別干擾、驗證訊號覆蓋範圍、最佳化性能,並使用無間隙 IQ 資料進行頻譜監測、解調變和 5G NR 品質指標分析。

向量網路分析

對 RF 纜線和天線執行深入的故障排除和維護,利用時域反射儀識別故障並量測 S 參數。

功率量測  

使用內建功率計進行準確、使用者可定義的通道功率量測。搭配外部 USB 峰值功率感測器,以有效率地特性化脈衝射頻訊號。

 

訊號產生 

透過內建的脈衝訊號產生器,產生類比調變和使用者定義的脈衝序列。

產品影像
  • VNA capabilities

    Yes - optional, No

  • 最高頻率

    10 GHz 至 54 GHz

  • 最大分析頻寬

    40 MHz 至 120 MHz

  • Maximum IQ streaming bandwidth

    1 MHz 至 120 MHz

常見問題