為何使用 Keysight 產生器?

Keysight 產生器可在幾分鐘內自動建立測試資產,協助您避免昂貴的發布延遲。它利用合成資產保護敏感資料,絕不洩露您的智慧財產權,同時讓您的團隊擺脫重複的測試撰寫工作,專注於創新,從而提升工程生產力。Keysight 產生器具備跨產業(從航太與國防到零售業)擴展測試的能力,可加速合規性並確保您在任何需要的地方都能獲得可靠性。

深受能更智慧地測試並更快發布產品的團隊信賴

搭配 Keysight Generator 的強大 AI 測試案例產生功能

在數分鐘內建立精確測試

AI 驅動的生成可加速測試設計並提高準確度。

隨時隨地保持合規

領域專屬涵蓋範圍確保跨產業的可靠性。

大腦

產生更智慧的測試

情境感知自動化可根據您的業務量身定制測試案例。

關於 Keysight 產生器的常見問題

Keysight Generator 是一款獨立的生成式 AI 工具,可直接根據自然語言需求自動建立測試資產。它透過生成 Gherkin 情境和傳統測試案例來簡化測試編寫,協助 QA 團隊更快地完成工作,並減少手動操作。

Generator 雖然本身功能強大,但與 Eggplant Test 搭配使用時會更加有效率,不僅能讓您即時建立測試案例,還能無縫執行、更快地縮短回饋週期,並加速整個測試生命週期。 

不同於高度依賴手動編寫指令碼的傳統工具,Keysight Generator 採用嵌入式 LLM 和 RAG 架構來解讀需求並產生結構化測試案例。其設計旨在減少手動工作、提高一致性,並加速早期測試,而無需程式碼生成。 

產生時間取決於需求數量和可用的處理能力。作為基準,大約每小時可產生 100 個輸出。這比手動撰寫快得多,手動撰寫相同數量的內容可能需要長達 16 小時。 

是的。Keysight Generator 支援安全的本機部署選項。它可以在內部部署或客戶網路中安裝,並且無需網際網路存取即可運作,因此適用於氣隙環境和具有嚴格合規性需求的組織。 

產生器接受多種輸入格式,包括 Excel、CSV 和純文字,並針對結構化和半結構化需求文件進行了最佳化。 

立即體驗 Keysight 產生器!

聯絡我們以預約 Keysight 產生器的示範。

需要協助或有疑問嗎?