Keysight 電動車電池測試系統

領先的電池測試解決方案,從單體到電池組

Keysight 電動車 (EV) 電池測試解決方案提供一個精確的平台,用於評估從單個電池到完整電池組的所有級別的電動車電池。這些解決方案的特色在於其高效的再生電源功能,透過在放電期間將能量回饋到電網,顯著降低營運成本。結合用於儲能和實驗室操作的強大軟體,Keysight 可對測試序列、資料管理和先進的特性分析技術進行精確控制。這些功能對於汽車工程師確保電動車電池的安全、性能、效率和壽命至關重要,直接影響電動車、固定式儲能系統以及更廣泛的電動交通生態系統的加速開發和可靠部署。立即索取我們熱門配置之一的報價。需要協助選擇嗎?請參閱下方資源。

電池芯到電池組

測試單顆電池芯、模組和完整的電池組,以便在開發的每個階段進行深入特性分析,確保每個規模的品質和性能。

再生式電源

具備再生能力,通常能量回收率超過 90%,因此電池在放電循環期間的能量會回饋到電網,而非以熱能形式耗散。

綜合性軟體

定義、控制和監測複雜的測試序列,包括性能、功能、老化和環境測試,並內建符合全球產業標準的功能。

跨所有通道的電化學阻抗頻譜 (EIS)

支援多通道電化學阻抗頻譜 (EIS),以表徵電池在整個頻率範圍內的阻抗,協助識別潛在問題或降解機制。

產品影像
  • Battery Types

    Module, Pack, Cell, CellModulePack

  • Form factor

    Cabinet, Dual cabinet, Bench top, Rack mounted, Combined

  • 最大功率

    N/A 至 >10 MW

  • Measurement type

    Differential voltage, Temperature, Digital IO, Communications, Analog in, Power supply, Analog out

  • Mains voltage

    48 VDC 至 480 VAC

常見問題