探索 Keysight 完整的配件產品組合,這些配件旨在搭配並擴展您的儀器。使用下方篩選條件,快速尋找相容的配件,例如模組、纜線、轉接器及其他系統元件,以針對您的特定量測需求配置、擴展並最佳化您的測試系統。

替代文字

顯示 12 個 (共 12 個)

Image of 波導諧波混頻器,40 至 60 GHz
波導諧波混頻器,40 至 60 GHz
型號
11970U
頻率範圍
40 GHz 至 60 GHz
類型
波導諧波混頻器
影像:波導諧波混頻器,75 至 110 GHz
波導諧波混頻器,75 至 110 GHz
型號
11970W
頻率範圍
75 GHz 至 110 GHz
類型
波導諧波混頻器
影像:波導諧波混頻器,50 至 75 GHz
波導諧波混頻器,50 至 75 GHz
型號
11970V
頻率範圍
50 GHz 至 75 GHz
類型
波導諧波混頻器
影像:波導諧波混頻器,33 至 50 GHz
波導諧波混頻器,33 至 50 GHz
型號
11970Q
頻率範圍
33 GHz 至 50 GHz
類型
波導諧波混頻器
影像:波導諧波混頻器,26.5 至 40 GHz
波導諧波混頻器,26.5 至 40 GHz
型號
11970A
頻率範圍
26.5 至 40 GHz
類型
波導諧波混頻器
影像:波導諧波混頻器,18 至 26.5 GHz
波導諧波混頻器,18 至 26.5 GHz
型號
11970K
頻率範圍
18 至 26.5 GHz
類型
波導諧波混頻器
Image of  Waveguide Harmonic Mixers (smart mixer), 60 to 90 GHz
波導諧波混頻器 (智慧型混頻器),60 至 90 GHz
型號
M1970E
頻率範圍
60 GHz 至 90 GHz
類型
智慧型諧波混頻器
Image of  Waveguide Harmonic Mixers (smart mixer), 50 to 75/80 GHz
波導諧波混頻器 (智慧型混頻器),50 至 75/80 GHz
型號
M1970V
頻率範圍
50 GHz 至 80 GHz
類型
智慧型諧波混頻器
Image of  Waveguide Harmonic Mixers (smart mixer), 75 to 110 GHz
波導諧波混頻器 (智慧型混頻器),75 至 110 GHz
型號
M1970W
頻率範圍
75 GHz 至 110 GHz
類型
智慧型諧波混頻器
Image of  Waveguide Harmonic Mixers (Smart Mixers)
波導諧波混頻器 (智慧型混頻器)
型號
M1971E
頻率範圍
55 GHz 至 90 GHz
類型
智慧型諧波混頻器
Image of  Waveguide Harmonic Mixer (smart mixer), 75 to 110 GHz
波導諧波混頻器 (智慧型混頻器),75 至 110 GHz
型號
M1971W
頻率範圍
75 GHz 至 110 GHz
類型
智慧型諧波混頻器
Image of  Waveguide Harmonic Mixer (smart mixer), 50 to 75 GHz
波導諧波混頻器 (智慧型混頻器),50 至 75 GHz
型號
M1971V
頻率範圍
50 GHz 至 75 GHz
類型
智慧型諧波混頻器
全部清除