Choose a country or area to see content specific to your location
探索凱捷完整配件系列,專為強化與擴充儀器而設計。透過下方篩選器,快速尋找相容配件,例如模組、纜線、轉接器及其他系統元件,以配合您的特定量測需求,為測試系統進行配置、擴充與優化。
無可用的篩選器
無可用的篩選器
是德科技 U7229G USB 低雜訊放大器,頻率範圍從 500 MHz 至 67 GHz 具備可切換直通通道,為量測系統提供可靠增益與低雜訊位數。此解決方案可提升整體系統性能並降低系統性誤差。
主要功能
是德科技 U7229M USB 低雜訊放大器,適用於 50 至 110 GHz 具備可切換直通通道,為量測系統提供可靠增益與低雜散特性。此解決方案可提升整體系統效能並降低系統性誤差。
主要功能
是德科技 N4985A 系列系統放大器是高效能寬頻放大器,提供 100 kHz 至 50 GHz 的功率與增益。該放大器為獨立元件,可插入標準的交流電源供應器。
應用
M9379A 射頻放大器模組包含兩個放大器、射頻切換器和一個可程式化步進衰減器,可與 M9485A 和 M980xA PXIe 向量網路分析儀(VNA)搭配使用。 其中一個內部放大器可作為可程式化前置放大器使用,其包含兩條使用者可選擇的路徑:一條是透過步進衰減器實現可變增益的放大器路徑,另一條則是旁路路徑。 M9379A 可與 M980xA PXIe VNA 搭配使用,以改善量測系統的雜訊底線。例如,配備前置放大器的 M9379A,可使用 M980xA 標準接收器執行高達 13.5 GHz 雜訊指數(NF)量測的理想解決方案。此單插槽模組還包含可直接由 M980xA 韌體控制的內部切換器,可快速將透過 PXI 系統執行的 S 參數和 NF 量測進行同步。
M9379A 射頻放大器模組包含兩個放大器、射頻切換器及一個可程式化步進衰減器。
卓越的增益(25 dB)與平坦度(±1.5 dB),結合探針功率偏置連接設計,無需額外直流電源供應,使這些前置放大器成為頻譜分析儀或獨立應用的理想選擇。
欲瞭解更多關於USB前置放大器、微波放大器及系統放大器的資訊,請造訪是德科技放大器產品頁面。
Keysight 83017A 微波系統放大器是一款成熟的小型放大器,專為系統設計人員和整合商設計。該放大器可為彌補系統損耗提供功率,並可提升射頻和微波 ATE 系統中的有效功率。它具有 500 MHz 至 26.5 GHz 的頻寬,並能提供 100W 峰值功率。 GHz 的超寬頻寬,使設計人員僅需使用一組是德科技放大器即可替代多個窄頻寬放大器,無需使用交叉網路或多個偏移電源。