基礎桌上型訊號分析儀系列

入門級訊號分析儀的進階功能

Keysight 基礎型信號與頻譜分析儀分為兩個級別。XA1 級包含 BSA、CXA 和 EXA 型號,而 XA3 級則包含 MXA 和 MXE 型號。它們遠超標準預期,以經濟實惠的入門級型號提供增強的功能。它們提供您進行一般用途測試所需的動態範圍、相位雜訊和信號保真度,包括 RF 頻譜分析、信號監測以及傳輸/反射量測。XA3 級提供即時信號分析,可連續擷取 RF 信號,並提供精確的信號量測和干擾偵測,最高頻率可達 50 GHz,適用於一般用途量測和毫米波應用。請選擇我們最受歡迎的配置之一,或根據您的應用需求建構所需的配置。需要協助選擇嗎?請參閱下方資源。

低相位雜訊

由於穩定的內部參考振盪器,可在高頻通訊、雷達和航太應用中偵測微弱訊號並確保訊號完整性。

高動態範圍

精確量測複雜的真實世界情境,包含微弱或強大訊號以及橫跨寬廣頻率範圍的干擾。

增強的訊號分析

支援超過 75 種訊號標準和調變類型,以分析並排除複雜訊號的故障,確保訊號品質、頻譜發射和合規性。

 

快速掃頻速度 

快速頻譜分析與瞬態訊號偵測,每點最快 1 毫秒,可提高時間敏感型測試的效率。

產品影像
  • 最高頻率

    4 GHz 至 50 GHz

  • 最大分析頻寬

    1 MHz 至 510 MHz

  • 1 GHz、10 kHz 偏移時的相位雜訊

    -130 dBc/Hz 至 -90 dBc/Hz

  • 1 GHz 時的 DANL

    -167 dBm 至 -152 dBm

  • Real Time Spectrum Analysis

    Varies

常見問題