何をお探しですか?
816x VXIプラグアンドプレイ・ドライバ
高性能アプリケーションの容易なプログラミング:
816x VXIプラグアンドプレイ・ドライバにより、8163B/8164B/8166Bライトウェーブ・メインフレームやこれらのモジュール計測器のプログラミング・インタフェースを容易に使用できるようになります。このドライバは、測定器のセットアップ、測定値の読取り、完全な“lambdascan” 測定ルーチンを行うための基本機能を備えていて、可変レーザ光源やパワー・メータの同期を簡単に実現して、スペクトラム測定を行うことができます。現在、このドライバは新しいN774xAマルチポート光パワー・メータもサポートし、モジュラ・パワー・メータと同じ機能を備え、816xプラットフォームと簡単に統合することができます。最新バージョンでは、N7747A、N7748Aに加えて、すべてのN773xA、N774xA、N775xA、N776xA測定器もサポートしています。
より短時間で適切なテストを実現するための使いやすいVISA VXIプラグアンドプレイ・ドライバ:
このドライバでは、複数のGPIBコマンドを統合して1つの分かりやすい機能(たとえば、波長に対するコンポーネントの損失の収集機能)を実現しているので、テストの実装時間を短縮し、テスト・プログラムの複雑さを低減することができます。内蔵のエラー処理機能やパラメータ・チェック機能、さらに包括的なオンライン・ヘルプを使用することで、より早く完了し、ミスを回避することができます。個々のGPIBコマンドを詳しく知らなくても複雑な作業をプログラミングすることができ、データ・アレイの処理を簡素化できます。
スペクトラム測定の場合、816x VISA VXIプラグアンドプレイ・ドライバは波長可変レーザ光源の内蔵波長ロギング機能を起動させると、スタティック動作の性能と同様の波長掃引の確度、リニアリティ、再現性を得ることができます。また、このドライバはパワー・メータのトリガ/サンプリング動作についての技術情報を内蔵しているので、プログラマはハードウェアについて詳細に学習する必要はありません。さらに、別の複数のパワー・レンジでのパワー掃引測定をつなぎ合わせることができ、測定結果のスペクトラムのダイナミック・レンジが容易に広がります。
主な特長:
- 測定機能のフル制御
- エラー処理およびパラメータ・チェック機能
- 内蔵アプリケーション(測定器の技術情報も内蔵)
- 最大1000チャネルの同期測定
- Keysight Vee、National InstrumentsのLabViewおよびLabWindows、C、C++、Visual Basicに容易に統合可能
- 包括的なオンライン・ヘルプ
- Keysight Vee、LabView、C、Visual Basicでのプログラミング例
リリース | バージョン | 内容 |
---|---|---|
2020-10-05 | 4.6.4 | Bug fixes |
リリース | バージョン |
---|---|
2020-10-05 | 4.6.4 |
内容 |
---|
Bug fixes |
ダウンロード方法
- Click the Download button
- Save the file to your PC
インストール方法
- Extract the ZIP file to a new directory
- Run the executable
ライセンス
- ライセンス不要
インストール先: PC
OS
- Windows 7
- Windows 10
前提知識
- VISA – a component of IO Libraries Suite
対象測定器
- 8163B, 8164B, 8166B, N774xA, N775xA, N776xA, N773xA, N774xC, N777xC; not including the modules 81490A, 81495A, 81950A
ダウンロード方法
- Click the Download button
- Save the file to your PC
インストール方法
- Extract the ZIP file to a new directory
- Run the executable
ライセンス
- ライセンス不要
インストール先: PC
OS
- Windows 7
- Windows 10
前提知識
VISA – a component of IO Libraries Suite
対象測定器
- 8163B, 8164B, 8166B, N774xA, N775xA, N776xA, N773xA, N774xC, N777xC; not including the modules 81490A, 81495A, 81950A
ダウンロード方法
- Click the Download button
- Save the file to your PC
インストール方法
- Extract the ZIP file to a new directory
- Run the executable
ライセンス
- ライセンス不要
アドオン・ソフトウェア/ユーティリティ
インストール先: PC
OS
- Windows 7
- Windows XP
前提知識
- VISA – a component of IO Libraries Suite
対象測定器
- 8163B, 8164B, 8166B, N774xA, N775xA, N776xA, N773xA; not including the modules 81490A, 81495A, 81950A
ダウンロード方法
- ダウンロードボタンをクリックします。
-
ファイルをPCに保存します。
インストール方法
- ZIPファイルを新しいディレクトリに抽出します。
-
実行可能ファイルを実行します。
ライセンス
- ライセンス不要
アドオン・ソフトウェア/ユーティリティ
インストール先: PC
OS
- Windows 7
- Windows XP
前提知識
VISA – IOライブラリ・スイートのコンポーネント
対象測定器
- 8163B, 8164B, 8166B, N774xA, N775xA, N776xA, N773xA; not including the modules 81490A, 81495A, 81950A