Choose a country or area to see content specific to your location
- Keysight.Home
- ソフトウェア詳細
- ソフトウェア詳細
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
33120A/33250A ファンクション/任意波形発生器とアドイン・プログラム
このソフトウェアは、33120A/33250A用のKeysight IntuiLink 波形エディタのアドイン・プログラムです。アドイン・プログラムでは、立上がり/立下がり時間を変えることができる任意波形を使用してパルス波形を生成します。立上がり/立下がり時間の形状は、リニア、指数、ハーフコサイン、ガウシアンが可能です。インストール後、アドイン・プログラムは'Tools'メニュー内に表示されます。立上がり/立下がり時間の遅い(>100 ns)信号を生成することもできます。
インストール方法については、ReadMe.txtファイルをご覧ください。
バージョン1.2以降の波形エディタが必要です。バージョン1.2よりも前の波形エディタをご使用の場合は、前のバージョンをアンインストールしてから、新しいバージョンの波形エディタをインストールしてください。次のサイトから最新の波形エディタをダウンロードできます。
33120Aおよび33250Aファンクション/任意波形発生器用IntuiLink、バージョン1.2
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース | バージョン | 内容 |
---|---|---|
2006-07-17 | 1.0.1 | N/A |
リリース | バージョン |
---|---|
2006-07-17 | 1.0.1 |
内容 |
---|
N/A |
ダウンロード方法
- See Above
インストール方法
- Select run or save to the directory of your choice.
ライセンス
- ライセンス不要
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE