検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

1-25 / 61

並べ替え
PathWave Automation with M8920A
One page flyer covering M8920A using KS83120A Pathwave plugin for analog radio testing.

ブローシャ 2019-07-11

PDF PDF 233 KB
Car Manufacturer Speeds Ahead with Automotive Ethernet Compliance Solution -Case Study
Learn how one car maker achieved 100% test coverage for physical layer Rx test, meeting IEEE 802.3bw-2015 standards with Keysight's automotive Ethernet solution.

ブローシャ 2018-12-14

PDF PDF 3.48 MB
Automotive Ethernet Seperation Solutions - Product Fact Sheet
Provides a brief explanation and comparison between two different methods of separation for bi-directional signals.

ブローシャ 2018-11-14

PDF PDF 1.70 MB
車載イーサネットTC8 ECUソフトウェア
OPEN AllianceTC8 ECU IEEE規格でリリースされたテストケースに 基づいて、100BASE-T1デザインを容易かつ正確に検証します。

ブローシャ 2018-11-14

PDF PDF 957 KB
車載イーサネットのテスト
車載イーサネットプラットフォームには、BroadR-Reach、IEEE 100BASE-T1、IEEE 1000BASE-T1、OPEN Alliance ECU規格という準拠すべき4種類の規格があります。キーサイトは、現在、OPEN Alliance車載イーサネットTC8 ECUテスト規格で設定されたMDIモード変換損失、コモンモードのエミッションテストなど、4種類の規格すべてを検証できる、使いやすいテストプラットフォームを提供しています。

ブローシャ 2018-10-22

PDF PDF 244 KB
車載イーサネットソリューション
自律型自動車が、道路上の商用輸送や乗客輸送を大きく変えることは間違いありません。こうした新しい自動車の内部では、データ速度と帯域幅に対する要件が増しています。車載イーサネットによりデータ通信が高速になり、今日の車両や未来のコネクテッドカーの要求に対応することができます。

ブローシャ 2018-10-19

PDF PDF 1.32 MB
Automotive Ethernet Testing - Flyer
This flyer provides an overview three different software packages for automotive Ethernet compliance.

ブローシャ 2018-10-01

PDF PDF 542 KB
Radio Test Set flyer
Overview of Keysight's M8920A PXIe Radio Test Set, which can accelerate public safety radio manufacturing.

ブローシャ 2018-08-09

PDF PDF 247 KB
デザインおよびテストソリューション 自動車とエネルギー向け
自動車業界は、電子テクノロジーの変革を加速させ、クリーン・エネルギー・エコシステムとの融合を進めています。2020年までに自動車の90 %がコネクテッドカーとなり、2030年までに30 %が電気自動車となる見込みです。

ブローシャ 2018-06-19

PDF PDF 8.19 MB
Aerospace and Defense Systems Team - Brochure
Keysight’s Aerospace and Defense Systems Team is a specialized group of measurement experts and consultants that apply comprehensive analysis and problem-solving techniques to complex measurement challenges that cannot be addressed with off-the-shelf solutions or legacy measurement techniques.

ブローシャ 2018-06-06

PDF PDF 1.85 MB
Z2091C Smart Switch Matrices - Product Fact Sheet
Keysight's Z2091C Smart Switch Platform provides a faster design and delivery of custom switch matrices - concept to end-product.

ブローシャ 2018-04-12

PDF PDF 402 KB
IoT向けデバイスなど電池を利用する製品開発に役立つ5つのテストソリューション

ブローシャ 2018-02-23

PDF PDF 1.14 MB
[Automotive Ethernet] 100Base-T1 PHY Testing, Debugging with Actual Waveforms, and Certification

ブローシャ 2018-02-01

PDF PDF 1.57 MB
【車載イーサーネット】BroadR-Reach (100Base-T1) 物理層テスト 実波形デバッグも、認証試験も
実際の通信信号の波形を見て、回路のデバッグをしたい!プロトコルイベントと波形品質を、時間同期して見たい!もちろん、コンプライアンステストもしたい!それら全て、お任せください。

ブローシャ 2018-01-15

PDF PDF 1.65 MB
M9186A PXI Isolated Single Channel Voltage/Current Source - Flyer
2-pge flyer on the Keysight M9186A PXI Voltage/Current Source solution

ブローシャ 2017-12-01

PDF PDF 552 KB
PXI & AXIe Instruments, Software, Reference Solutions and Services - Brochure
This brochure provides an overview of Keysight's PXI & AXIe instrument, software, solutions and services offering.

ブローシャ 2017-12-01

PDF PDF 2.32 MB
【バッテリーテスト】Li-Ion電池セルの自己放電試験を大革新!数週間を、「数時間」へ

ブローシャ 2017-05-17

PDF PDF 456 KB
Calibration Refresh Assemblies - Solution Brochure
Keysight's Z2090B-335 Series CalPod Assemblies offer a unique connectivity and calibration refresh between your PNA and device under test at any time without disconnecting.

ブローシャ 2017-03-29

PDF PDF 1.50 MB
【車載バス解析】APIX2 物理層の特性評価とコンプライアンス・テスト・ソリューション
- APIX2コンプライアンス・テストは複雑すぎる! - 見なければならない◯◯ジッタの種類が多くて、 理解できない! - 受信テストもやりたい! そんな声に応えます!

ブローシャ 2017-01-16

PDF PDF 352 KB
【ECUテスト】入出力静特性の自動テストを卓上に実現

ブローシャ 2016-12-28

PDF PDF 547 KB
AAMS001 3軸低周波磁界センサー
キーサイト・テクノロジー社が提供している、低周波磁界人体曝露量多点計測システムの用途に特化して設計開発しました。

ブローシャ 2016-11-08

PDF PDF 1017 KB
E8707A レーダー・ターゲット・シミュレータ 76 GHz~77 GHz
必要なのは正確で再現性のあるテスト/検証結果を提供する専用ツールです。キーサイトのE8707A レーダー・ターゲット・シミュレータは、そのニーズに最適で、遠距離レーダーユニットのターゲットの信頼性のある高速なシミュレーション機能を提供します。

ブローシャ 2016-10-17

PDF PDF 627 KB
低周波磁界人体曝露量多点計測システム お問い合わせフォーム
低周波磁界人体曝露量多点計測システムについて、お見積もり、デモ、ご連絡をご希望のお客様は、こちらのフォームよりお気軽にご依頼ください。

プロモーション資料 2016-03-14

ソリューション事例 Keysight 低周波磁界人体曝露量多点計測システム
ハイブリッド自動車や電気自動車の普及とともに、自動車および車載製品ではICNIRPガイドラインを参照した低周波磁界人体曝露 量評価の重要性が高まっています。本システムでは、IEC62233で規定された低周波磁界人体曝露 量測定を提供します。

ブローシャ 2016-03-03

PDF PDF 434 KB
When Bandwidth Matters - Brochure
PXA-based Tempest testing is here. Trade-in your VXI-based E3238S solution for the latest Fastbreak PXA-based solution and receive a 10% discount on the new system.

ブローシャ 2016-02-17

PDF PDF 356 KB

1 2 3 次へ