Choose a country or area to see content specific to your location
Que recherchez-vous ?
3D Interconnect Designer offre un environnement de modélisation et d'optimisation flexible pour toute structure d'interconnexion avancée, y compris les chiplets, les puces empilées, les boîtiers et les circuits imprimés.
Bénéficiez d'une validation numérique plus rapide à moindre coût grâce à une reprise.
Émulez chaque composant de votre infrastructure de centre de données. Émulez tout. Optimisez tout.
Utilisez plus de 25 applications de la série X pour analyser, démoduler et dépanner des signaux dans les domaines des communications sans fil, de l'aérospatiale et de la défense, des interférences électromagnétiques (EMI) et du bruit de phase.
Grâce à leur mémoire et leur capacité de stockage supplémentaires, ces NPB améliorés exécutent le logiciel de sécurité et de surveillance des performances IA de Keysight, ainsi que la pile IA.
Réalisez des tests rapides et précis au niveau des cartes grâce à une ICT en ligne et hors ligne robuste, conçue pour la fabrication moderne.
Découvrez des plans d'assistance personnalisés, dont la priorité est de vous permettre d'innover rapidement.
Réaliser des signaux modulés à plusieurs niveaux de 200+ Gbaud avec des AWG à grande vitesse pour les normes numériques et optiques.
Localisez précisément les interférences à l'aide d'un logiciel de gestion du spectre post-traitement en laboratoire.
Utilisez cet outil de sélection pour identifier rapidement l'alimentation électrique la mieux adaptée à vos besoins en matière d'équipements de test automatique (ATE) dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense.
Explorez les contenus rédigés par des ingénieurs et une vaste base de connaissances offrant des milliers de possibilités d'apprentissage.
Keysight Learn offre un contenu immersif sur des sujets d'intérêt, y compris des solutions, des blogs, des événements et plus encore.
Poursuivre. Découvrir. Personnaliser.
Le tout en un seul endroit.
Accès rapide aux tâches d'auto-assistance liées au soutien.
Contenu supplémentaire pour répondre à vos besoins en matière de produits.
Découvrez les services permettant d'accélérer chaque étape de votre parcours d'innovation.
Optimisation des données dans les réseaux, protocoles et connecteurs de votre véhicule
Intégrité et interopérabilité des données et des réseaux entre les protocoles
Sécurité d'urgence grâce à une conformité fonctionnelle et standard de bout en bout
Développement V2X, déploiement V2X, essais sur le terrain V2X, certification V2X, simulation et analyse, du laboratoire au terrain
Les produits de communication embarquée de Keysight offrent des solutions de conception et de test hautes performances pour garantir la fonctionnalité, les performances et l'interopérabilité des systèmes de réseau automobiles modernes. Les solutions de test de communication embarquée couvrent l'Ethernet automobile (10 M – optique) ainsi que les SerDes automobiles (MIPI A-PHY, ASA, OGA, etc.). Les deux incluent des solutions de couche physique pour l'émetteur, le récepteur et le canal, garantissant l'intégrité du signal, l'interopérabilité et la conformité. Permettez une communication plus rapide entre les périphériques de bord tels que les caméras, les capteurs et d'autres systèmes HPC. Besoin d'aide pour choisir ? Consultez les ressources ci-dessous.
La solution de test de conformité eCall / ERA-GLONASS de Keysight simule les quatre éléments du système automobile requis pour les tests de sécurité d'urgence : le module du système embarqué (IVS), le système mondial de navigation par satellite (GNSS), le réseau cellulaire et le centre d'appels d'urgence (PSAP) afin de compiler l'ensemble minimal de données (MSD). Cette configuration permet de vérifier si le système embarqué ou le modem peut déclencher un appel d'urgence, envoyer les données MSD brutes correctes et établir une connexion vocale avec le PSAP. Cette plateforme teste à la fois les plateformes paneuropéennes et ERA-GLONASS, de manière totalement indépendante de tout réseau mobile réel, en utilisant un UXM/8960 et un MXG pour émuler un réseau cellulaire. Besoin d'aide pour faire votre choix ? Consultez les ressources ci-dessous.
Les solutions d'émulation et de test V2X de Keysight constituent des éléments essentiels au développement et au déploiement des véhicules connectés et autonomes. Elles offrent des fonctionnalités complètes pour tester les modules et systèmes V2X à tous les niveaux, de la radiofréquence aux applications, dans un environnement de laboratoire contrôlé. Grâce à ces fonctionnalités, les solutions d'émulation et de test V2X de Keysight jouent un rôle central dans l'accélération du développement sûr, fiable et rentable de la prochaine génération de véhicules connectés et autonomes, ouvrant ainsi la voie à une expérience de mobilité plus intelligente et plus sûre. Besoin d'aide pour faire votre choix ? Consultez les ressources ci-dessous.
Les produits de communication embarquée de Keysight offrent des solutions de conception et de test hautes performances pour garantir la fonctionnalité, les performances et l'interopérabilité des systèmes de réseau automobiles modernes. Les solutions de test de communication embarquée couvrent l'Ethernet automobile (10 M – optique) ainsi que les SerDes automobiles (MIPI A-PHY, ASA, OGA, etc.). Les deux incluent des solutions de couche physique pour l'émetteur, le récepteur et le canal, garantissant l'intégrité du signal, l'interopérabilité et la conformité. Permettez une communication plus rapide entre les périphériques de bord tels que les caméras, les capteurs et d'autres systèmes HPC. Besoin d'aide pour choisir ? Consultez les ressources ci-dessous.
La solution de test de conformité eCall / ERA-GLONASS de Keysight simule les quatre éléments du système automobile requis pour les tests de sécurité d'urgence : le module du système embarqué (IVS), le système mondial de navigation par satellite (GNSS), le réseau cellulaire et le centre d'appels d'urgence (PSAP) afin de compiler l'ensemble minimal de données (MSD). Cette configuration permet de vérifier si le système embarqué ou le modem peut déclencher un appel d'urgence, envoyer les données MSD brutes correctes et établir une connexion vocale avec le PSAP. Cette plateforme teste à la fois les plateformes paneuropéennes et ERA-GLONASS, de manière totalement indépendante de tout réseau mobile réel, en utilisant un UXM/8960 et un MXG pour émuler un réseau cellulaire. Besoin d'aide pour faire votre choix ? Consultez les ressources ci-dessous.
Les solutions d'émulation et de test V2X de Keysight constituent des éléments essentiels au développement et au déploiement des véhicules connectés et autonomes. Elles offrent des fonctionnalités complètes pour tester les modules et systèmes V2X à tous les niveaux, de la radiofréquence aux applications, dans un environnement de laboratoire contrôlé. Grâce à ces fonctionnalités, les solutions d'émulation et de test V2X de Keysight jouent un rôle central dans l'accélération du développement sûr, fiable et rentable de la prochaine génération de véhicules connectés et autonomes, ouvrant ainsi la voie à une expérience de mobilité plus intelligente et plus sûre. Besoin d'aide pour faire votre choix ? Consultez les ressources ci-dessous.
L'industrie automobile ajoute une complexité supplémentaire avec de plus en plus de capteurs et de systèmes ADAS, tout en essayant de simplifier les réseaux qui transportent les données à l'intérieur des véhicules. Des réseaux à bande passante plus élevée et à latence plus faible joueront un rôle essentiel dans la mise en œuvre des technologies automobiles complexes et sensibles au temps qui vont apparaître, telles que l'Ethernet automobile et les SerDes automobiles normalisés. Cependant, les protocoles série à faible débit tels que CAN et LIN auront sans aucun doute encore leur place pendant de nombreuses années. Keysight prend en charge toutes ces technologies et bien d'autres encore.
Choisissez parmi une large gamme de tests Ethernet automobiles, de conformité SerDes et de logiciels ou accessoires spécifiques à certaines applications, tels que des dispositifs de test, des câbles, des adaptateurs, etc.
Automobile
Vérifier les faisceaux, câbles et connecteurs Ethernet automobiles.
Automobile
Vérifier la conformité du faisceau, du connecteur et du câble SerDes automobile.
Automobile
Vérifier les performances RF, protocolaires et fonctionnelles des interfaces Uu et PC5.
Automobile
Utilisez un émulateur de réseau sans fil pour vérifier la conformité du module eCall/ERA-GLONASS.
Automobile
Effectuer une analyse du protocole automobile à l'aide d'un oscilloscope et d'un logiciel de décodage.
Innovez rapidement grâce à des plans d'assistance personnalisés et à des délais de réponse et d'exécution prioritaires.
Bénéficiez d'abonnements prévisibles basés sur un contrat de location et de solutions de gestion du cycle de vie complet afin d'atteindre plus rapidement vos objectifs commerciaux.
Bénéficiez d'un service haut de gamme en tant qu'abonné KeysightCare pour obtenir une assistance technique dédiée et bien plus encore.
Assurez-vous que votre système de test fonctionne conformément aux spécifications et respecte les normes locales et internationales.
Effectuez rapidement des mesures grâce à des formations internes dispensées par des instructeurs et à l'apprentissage en ligne.
Téléchargez le logiciel Keysight ou mettez à jour votre logiciel vers la dernière version.
Le choix de la solution de test de communications automobiles adaptée dépend de la technologie à valider et de l'objectif du test. Pour les communications embarquées, les solutions Keysight couvrent l'Ethernet automobile, de 10 Mbit/s jusqu'aux liaisons optiques, ainsi que les technologies SerDes automobiles telles que MIPI A-PHY, ASA, OGA, etc. Ces solutions se concentrent sur les tests des émetteurs, des récepteurs et des canaux afin de vérifier l'intégrité du signal, l'interopérabilité et la conformité.
Pour les applications liées aux véhicules connectés, les solutions d'émulation et de test « Vehicle-to-Everything » (V2X) prennent en charge le développement, le déploiement, les essais sur le terrain, la certification, la simulation et l'analyse des systèmes V2X, du laboratoire au terrain. Les tests eCall / ERA-GLONASS se concentrent sur la conformité aux normes de sécurité en cas d'urgence en simulant le système embarqué, le GNSS, le réseau cellulaire et le centre de réception des appels d'urgence (PSAP) nécessaires pour vérifier le comportement des appels d'urgence et la transmission des données MSD.
Les systèmes de communication automobile nécessitent des tests différents selon qu'il s'agit d'un réseau embarqué, d'un système d'appel d'urgence ou d'un système V2X. Les tests de communication embarquée comprennent des solutions au niveau de la couche physique pour l'émetteur, le récepteur et le canal, aidant ainsi les ingénieurs à vérifier la fonctionnalité, les performances, l'intégrité du signal, l'interopérabilité et la conformité des systèmes de réseau automobile modernes.
Les tests V2X comprennent des essais RF, de protocole et fonctionnels pour le C-V2X, y compris les interfaces Uu et PC5, tandis que les tests de conformité eCall / ERA-GLONASS permettent de vérifier si un système embarqué ou un modem est capable de déclencher un appel d'urgence, d'envoyer les données MSD brutes correctes et d'établir une connexion vocale avec le PSAP.
Les principales spécifications comprennent les technologies de communication automobile prises en charge, la plage de débits de données, la bande passante, les exigences en matière de latence, la couverture de la couche physique, la prise en charge des protocoles, ainsi que la capacité à tester les émetteurs, les récepteurs et les canaux. Ces aspects revêtent une importance particulière pour l'Ethernet automobile et les SerDes automobiles, qui permettent une communication plus rapide entre les périphériques de bord tels que les caméras, les capteurs et les systèmes informatiques haute performance.
Pour les applications V2X et d'appels d'urgence, vérifiez si la solution répond aux exigences en matière de tests RF, de protocole, fonctionnels, sur site, en laboratoire, de certification, de simulation et de conformité. La flexibilité de la configuration de test est également importante, notamment en ce qui concerne les logiciels et les accessoires tels que les fixations, les câbles, les adaptateurs et les outils spécifiques aux applications pour les tests de conformité à l'Ethernet automobile et aux SerDes.
Les tests de communication automobile couvrent des technologies telles que l'Ethernet automobile, les SerDes automobiles, les réseaux CAN et LIN, le C-V2X, l'eCall et l'ERA-GLONASS. La couverture des tests Ethernet automobile peut s'étendre des liaisons 10 Mbit/s aux liaisons optiques, tandis que les technologies SerDes automobiles comprennent MIPI A-PHY, ASA, OGA et d'autres normes de connectivité embarquée à haut débit. Les protocoles série à plus faible débit, tels que CAN et LIN, continuent également de prendre en charge de nombreuses applications de contrôle du véhicule et d'électronique de carrosserie.
Les besoins en matière de tests varient selon les technologies. Les tests relatifs à l'Ethernet automobile et aux circuits SerDes portent principalement sur l'intégrité du signal, l'interopérabilité, la conformité et la validation des canaux pour les faisceaux, les câbles, les connecteurs, les émetteurs et les récepteurs. Les tests C-V2X vérifient les performances RF, protocolaires et fonctionnelles des interfaces Uu et PC5, tandis que les tests eCall / ERA-GLONASS vérifient la conformité des appels d'urgence à l'aide d'un réseau émulé et d'éléments PSAP.
Les systèmes de communication automobile sont testés en reproduisant des conditions d'exploitation réalistes dans des environnements contrôlés de laboratoire, de terrain, de simulation et d'analyse. Pour les réseaux embarqués, cela implique notamment d'évaluer les besoins en communication à large bande passante et à faible latence requis pour les capteurs ADAS, les réseaux embarqués complexes, l'Ethernet automobile et les SerDes automobiles normalisés.
En matière de V2X, les solutions Keysight prennent en charge l'émulation en laboratoire, les essais sur le terrain, le développement, le déploiement, la certification, la simulation et l'analyse. Ces fonctionnalités aident les ingénieurs à évaluer les modules et les systèmes V2X à tous les niveaux (radiofréquence, protocole et application) avant leur déploiement dans des environnements de véhicules connectés et autonomes.
Les tests de communication automobile peuvent être intégrés dès les premières phases de développement, puis tout au long des étapes de validation, de conformité, de certification et de déploiement. Les solutions de test de communication embarquées prennent en charge les processus de conception et de test permettant de vérifier la fonctionnalité, les performances et l'interopérabilité des systèmes de réseau automobile, notamment l'Ethernet automobile et les SerDes automobiles.
En ce qui concerne le V2X, les essais peuvent inclure l'émulation en laboratoire, les essais sur le terrain, la certification, la simulation et l'analyse. Pour les systèmes eCall / ERA-GLONASS, les essais de conformité peuvent être réalisés indépendamment d'un réseau mobile réel en émulant le réseau cellulaire et les éléments associés du système d'appel d'urgence, ce qui permet aux équipes de vérifier le comportement du système en matière de sécurité d'urgence avant son déploiement.