Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주기의 모든 단계에 대응하는 사용 사례.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 파라미터 분석기는 단일 통합 플랫폼에서 포괄적인 반도체 디바이스 특성화를 제공합니다. 정밀 IV(전류-전압) 및 CV(정전 용량-전압) 테스트, 펄스 측정, 신뢰성 테스트를 결합한 이 모듈형 시스템은 첨단 소재부터 고전력 부품에 이르는 광범위한 디바이스를 지원합니다. 업계 최고의 측정 정확도, 유연한 구성 옵션, 직관적인 소프트웨어 제어 기능을 갖춘 키사이트 파라미터 분석기는 디바이스 연구, 개발 및 검증을 가속화하는 데 도움이 됩니다. 지금 견적을 요청하거나 인기 있는 구성 중 하나를 주문하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 자료를 확인하십시오.
최대 10개의 교체 가능한 모듈로 분석기를 구성하여 SMU, CV 미터, 파형 발생기, 스위치 매트릭스를 포함한 광범위한 테스트 요구 사항에 맞추십시오.
서브 펨토암페어 누설 전류부터 킬로볼트 전력 스위칭까지 디바이스를 정확하게 특성화하여 저전력 연구부터 첨단 전력 반도체 테스트까지 모든 것을 지원합니다.
요구 사항이 증가함에 따라 고전력 모듈, 펄스 측정 장치 또는 스위칭 기능을 추가하여 시스템 교체 없이 테스트 범위를 확장함으로써 쉽게 업그레이드할 수 있습니다.
사전 구축된 테스트 라이브러리, 실시간 플로팅 및 고급 데이터 비교 도구를 포함하는 그래픽 인터페이스를 통해 테스트 설정 및 분석을 간소화합니다.
Maximum output current
1 A DC / 3 A pulse ~ 2 A DC / 40 A pulse
최소 전류 측정 분해능
0.1 fA ~ 10 fA
Number of channels
5 ~ 10
B1500A
키사이트 B1500A 반도체 디바이스 파라미터 분석기는 탁월한 측정 신뢰도와 함께 IV, CV 및 첨단 기술의 고속 펄싱 IV 측정을 위한 다기능 측정을 지원하는 완벽한 디바이스 특성 분석 솔루션입니다.

바로 사용이 가능한 애플리케이션 라이브러리
| 디바이스 유형 | 애플리케이션 테스트 |
| CMOS 트랜지스터 | Id-Vg, Id-Vd, Vth, 항복, 커패시턴스 및 QSCV |
| 양극 트랜지스터 | Ic-Vc, 다이오드, Gummel 플롯, 항복, 커패시턴스 등 |
| 별도 디바이스 | Id-Vg, Id-Vd, Ic-Vc, 다이오드 등 |
| 메모리 | Vth, 커패시턴스, 내구성 테스트 |
| 전력 디바이스 | 펄스형 Id-Vg, 펄스형 Id-Vd, 항복 |
| 나노 디바이스 | 저항, Id-Vg, Id-Vd, Ic-Vc |
| 신뢰성 테스트 | NBTI/PBTI, 차지 펌핑, 일렉트로마이그레이션, 핫 캐리어 주입, J-Ramp, TDDB 등 |
여기서 B1500A 애플리케이션에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.
EasyEXPERT group+의 강력한 기능
| 측정 기능 | 스테어케이스 스위프, 멀티채널 스위프, 펄스 스위프, IV 샘플링, 고속 IV 샘플링, CV, C-t, C-f 등 |
| 스위칭 매트릭스 제어 | B2200, B2201 및 E5250(E5252 카드)이 지원됩니다. |
| 분석 및 데이터 표시 기능 | 리스트-디스플레이, X-Y 그래프(마커와 커서 및 라인 포함), 자동 분석 기능, 사용자 기능 등 |
| 데이터 관리 | 사용자 작업 공간 관리, 자동 기록 기능을 사용한 측정 데이터와 설정 저장/불러오기 |
자세한 정보가 필요하면 키사이트의 정밀 전류-전압 분석기를 방문하십시오.
B1505A
B1505A 전력 디바이스 분석기/커브 트레이서는 pA 미만부터 10kV 및 1500A까지의 범위에서 전력 디바이스 평가가 가능한 싱글 박스 솔루션입니다. 10µs 펄스와 µΩ 온저항 측정을 활용한 정밀 측정 기능.
키사이트 B1505A 전력 디바이스 분석기/커브 트레이서는 피코 암페어 미만 수준에서 10 kV 및 1500 A까지 고전력 디바이스의 특성을 분석할 수 있는 유일한 싱글 박스 솔루션입니다. 이러한 기능을 사용하면 IGBT와 같은 새로운 디바이스, GaN, SiC와 같은 재료를 평가할 수 있습니다. B1505A는 고전압 SMU(HVSMU), 고전류 SMU(HCSMU), 초고전류(UHC) 모듈, 초고전압(UHV) 모듈, 고전압 중전류(HVMC) 모듈 등 다양한 모듈을 지원합니다. B1505A는 또한 고전력 SMU(1 A/200 V), 중전력 SMU(100 mA/100 V), 중전류 SMU(1 A/30V 펄스, 100 mA/30V DC) 및 다중 주파수 커패시턴스 측정 단위(1 kHz – 5 MHz)를 지원합니다. 10슬롯 모듈러 메인프레임을 채택하여 측정 요구에 맞게 B1505A를 구성할 수 있습니다.
생성된 고전압과 고전류로 인해 작업자 안전을 보장하고 다양한 전력 디바이스 패키지 유형을 지원하기 위해서는 강력한 테스트 픽스처 솔루션이 중요합니다. 기존 커브 트레이서는 크기로 인해 일부 전력 디바이스를 평가하지 못하고 경우에 따라 디바이스 테스트를 위해 임시 어댑터를 사용해야 하는 제한이 있었습니다. 그러나 B1505A의 테스트 픽스처는 그 크기 또는 형태에 관계없이 전력 MOSFET, 다이오드, IGBT 등과 같은 다양한 디바이스를 수용할 수 있습니다. 이는 사용자 지정 가능한 테스트 픽스처 모듈을 지원하는 대형 테스트 픽스처 어댑터가 있기 때문입니다. 또한 테스트 픽스처의 내장형 인터록 장치에 따라 고전압과 고전류를 테스트 디바이스에 안전하게 적용할 수 있습니다.
키사이트는 기존 B1500A 사용자가 B1500A 메인프레임을 B1505A 메인프레임으로 변환할 수 있는 변환 키트를 제공합니다. 현재 B1500A 사용자는 이 키트를 사용하여 기존 장비의 전압 및 전류 측정 기능을 적은 비용으로 확장할 수 있습니다.
고전압 바이어스(최대 3000 V)의 Ciss, Coss, Crss와 같은 완전 자동 커패시턴스 측정도 수행할 수 있습니다. 고주파수 스위칭 변환기의 또 다른 중요 파라미터인 게이트 전하를 쉽게 평가할 수 있습니다. -50 ℃ ~ +250 ℃ 범위의 자동 열 특성화 또한 지원됩니다.
B1505A 소프트웨어 환경은 Microsoft® Windows® 10 운영 체제를 기반으로 하며 편리한 커브 트레이서로 디바이스 특성을 확인하고 디바이스 결함을 감지할 수 있습니다. B1505A는 기존 커브 트레이서와 마찬가지로 회전식 노브 제어 가변 스위프 기능을 지원합니다. 따라서 항복 전압과 같은 파라미터를 실시간으로 평가할 수 있습니다. 작업자가 디바이스에 적용되는 전압과 전류를 최적화하는 데 시각적인 도움을 주는 "오실로스코프 뷰"도 지원됩니다. 측정 설정 정보와 데이터는 B1505A의 내장 하드 디스크 드라이브에 자동으로 저장됩니다. USB 메모리 스틱과 다른 휴대용 스토리지 디바이스에 복사할 수도 있습니다. 측정 데이터를 디바이스 측정 요약과 함께 엔지니어링 보고서에 쉽게 복사할 수 있습니다.
생성된 고전압과 고전류로 인해 작업자 안전을 보장하고 다양한 전력 디바이스 패키지 유형을 지원하기 위해서는 강력한 테스트 픽스처 솔루션이 중요합니다. 기존 커브 트레이서는 크기로 인해 일부 전력 디바이스를 평가하지 못하고 경우에 따라 디바이스 테스트를 위해 임시 어댑터를 사용해야 하는 제한이 있었습니다. 그러나 B1505A의 테스트 픽스처는 그 크기 또는 형태에 관계없이 전력 MOSFET, 다이오드, IGBT 등과 같은 다양한 디바이스를 수용할 수 있습니다. 이는 사용자 지정 가능한 테스트 픽스처 모듈을 지원하는 대형 테스트 픽스처 어댑터가 있기 때문입니다. 또한 테스트 픽스처의 내장형 인터록 장치에 따라 고전압과 고전류를 테스트 디바이스에 안전하게 적용할 수 있습니다.
키사이트는 기존 B1500A 사용자가 B1500A 메인프레임을 B1505A 메인프레임으로 변환할 수 있는 변환 키트를 제공합니다. 현재 B1500A 사용자는 이 키트를 사용하여 기존 장비의 전압 및 전류 측정 기능을 적은 비용으로 확장할 수 있습니다.
| 측정 자료 | 필수 모듈/확장기 | 필수 슬롯 | 최대 구성 | 주 사양 |
| 고전력 SMU(HPSMU) | B1510A HPSMU | 2 | 4 | 최대 200 V, 1 A 전력. 10 fA 전류 분해능 |
| 중전력 SMU(MPSMU) | B1511B MPSMU | 1 | 10 | 최대 100 V, 100 mA 전력, 10 fA 전류 분해능 |
| 고전류 SMU(HCSMU) | B1512A HCSMU | 2 | 2 | 20 A/20 V(펄스); 1 A/40 V(DC) *1 |
| 고전압 SMU(HVSMU) | B1513C HVSMU | 2 | 5 | 1500 V/8 mA; 3000 V/4 mA;(펄스 및 DC) |
| 중전류 SMU(MCSMU) | B1514A MCSMU | 1 | 6 | 1 A/30 V(펄스); 100 mA/30 V(DC) |
| 다중 주파수 커패시턴스 측정 단위(MFCMU) | B1520A MFCMU | 1 | 1 | 1 kHz ~ 5 MHz. 0 ~ ±25 V, MFCMU 내부 DC 바이어스 사용 0 ~ ±3000 V , HVSMU 및 고전압 바이어스 티 사용 |
| 고전압 중전류 단위(HVMCU) | N1266A HVSMU 전류 확장기, B1513B HVSMU 및 B1514A MCSMU/B1512A HCSMU 2개 | 4 - 6 | 1 | ±1500 V / 2.5 A(펄스), ±2200 V/ 1.1 A(펄스) |
| 초고전류 단위(UHCU) | N1265A 초고전류 확장기/픽스처 및 B1514A MCSMU/B1512A HCSMU 2개 | 2 - 4 | 1 | 1500 A/ 60 V(펄스), 22.5 kW 피크 전력, ±500 A / 60 V(펄스), 7.5 kW 피크 전력 |
| 초고전압 단위(UHVU) | N1268A 초고전압 확장기 및 B1514A MCSMU 2개 또는 B1512A HCSMU와 B1514A MCSMU의 조합 | 2 - 3 | 1 | 10 kV/10 mA(DC), 10 kV/ 20 mA(펄스) |
*1. 전류 범위는 듀얼 HCSMU 콤비네이션 어댑터와 HCSMU 2개를 사용하여 40 A/20 V(펄스) 및 2 A/40 V(DC)로 늘릴 수 있습니다.
Microsoft와 Windows는 Microsoft Corporation의 미국 등록 상표입니다.
전류-전압 분석기에 대한 자세한 정보는 정밀 전류-전압 분석기를 참조하십시오.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
파라미터 분석기는 전류-전압(IV), 커패시턴스-전압(CV), 펄스 및 스위칭을 포함한 여러 반도체 측정 기능을 단일 섀시에 통합한 모듈형 통합 테스트 시스템입니다. 독립형 SMU 또는 개별 계측기 설정과 달리, 파라미터 분석기는 내장된 타이밍, 자동화 및 분석 소프트웨어를 통해 긴밀하게 동기화된 다중 도메인 측정을 제공합니다. 이 시스템은 반도체 디바이스 특성화를 위해 최적화되어 있으며, 펨토암페어부터 킬로볼트 및 암페어까지 고해상도 소스/측정 기능을 유연한 테스트 아키텍처 내에서 제공합니다. 주요 장점은 시스템 수준의 일관성, 손쉬운 구성 및 확장성에 있으며, 이를 통해 외부 동기화나 수동 통합 없이도 더 빠른 테스트 개발, 계측기 간 일관된 타이밍, 그리고 기본 및 복잡한 디바이스 구조 모두에 대한 원활한 측정이 가능합니다.
파라미터 분석기는 다양한 기술 분야의 반도체 디바이스 R&D, 모델링 및 신뢰성 테스트에 널리 사용됩니다. 이 시스템은 개별 디바이스(예: 다이오드, MOSFET, BJT), 고급 트랜지스터(예: FinFET, HEMT), 전력 부품(예: IGBT, SiC/GaN FET) 및 유기 반도체, 2D 레이어 또는 저항성 메모리 셀과 같은 신소재 특성화를 위한 이상적인 솔루션입니다. 초광범위 측정 범위 덕분에 파라미터 분석기는 게이트 유전체의 초저 누설 전류 측정부터 펄스 또는 연속 바이어스 조건에서 고전압 디바이스의 항복 특성 평가에 이르기까지 모든 작업에 적합합니다. 또한 회로 수준 테스트, 모델링 파라미터 추출(예: Id-Vg, Id-Vd, gm, Ron) 및 정전기 방전(ESD) 견고성 연구에도 효과적입니다. 학술 연구소, 반도체 파운드리 및 디바이스 제조업체는 설계부터 생산 수명 주기 전반에 걸쳐 포괄적인 검증을 보장하기 위해 파라미터 분석기를 사용합니다.
파라미터 분석기는 사용자가 특정 애플리케이션에 따라 구성할 수 있는 최대 10개의 측정 모듈을 지원합니다. 이러한 모듈에는 정밀 SMU, 고전압 또는 고전류 SMU, 커패시턴스 측정 장치(CMU), 고속 펄스 모듈(WGFMU), 스위칭 매트릭스 등이 포함될 수 있습니다. 이러한 모듈성은 사용자가 다중 터미널 디바이스에 맞게 시스템을 조정하고, 단일 스위프 내에서 IV 및 CV 테스트를 결합하거나, 전압 스트레스, 온도 변화 또는 시간 의존적 항복 테스트를 포함하는 자동화된 시퀀스를 실행할 수 있도록 합니다. 모듈은 전체 시스템을 전면적으로 교체하지 않고도 추가, 업그레이드 또는 교체할 수 있어 미래 지향적이며 새로운 디바이스 유형 또는 방법론에 적응할 수 있습니다. 이 설계는 또한 동기화된 트리거링, 실시간 제어 및 내부 라우팅을 지원하여 배선 복잡성을 줄이고 기생 오류를 최소화합니다.
파라미터 분석기는 단일 테스트 환경 내에 긴밀하게 통합된 다양한 고급 전기적 특성화 기술을 제공합니다. 여기에는 다음이 포함됩니다:
파라미터 분석기 선택은 애플리케이션에 필요한 목표 전압, 전류 및 측정 정확도에 크게 좌우됩니다. 아날로그 IC, 고급 CMOS 또는 센서와 같은 저전력 디바이스의 경우 정밀 저전류 SMU(0.1 fA 분해능까지) 및 CMU를 갖춘 표준 파라미터 분석기가 이상적입니다. 이러한 시스템은 누설 전류 및 서브스레시홀드 동작 분석에 필요한 감도와 안정성을 제공합니다. 이와 대조적으로 SiC 및 GaN 전력 MOSFET 또는 IGBT와 같은 고전력 디바이스는 최대 3000V 및 1500A 소싱을 지원하는 분석기를 필요로 합니다. 이러한 분석기에는 컴플라이언스 보호 기능이 있는 특수 전력 SMU, 과도 응답을 위한 고속 측정, 그리고 작업자와 DUT를 모두 보호하는 안전 기능이 포함됩니다. 엔지니어는 다음 사항도 고려해야 합니다.