Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트는 평균 전력계, 휴대형 전력계, 피크 전력계, 서미스터 전력계를 포함하여 네 가지 성능 등급의 RF 전력계를 제공합니다.
다양한 전력 측정기로 정밀한 판독값을 보장하십시오.
정밀도, 성능 및 휴대성을 위한 전력 센서를 살펴보십시오.
고해상도 시간 및 주파수 분석
고밀도 스위칭 모듈로 테스트 성능 최적화
키사이트 파워 미터는 이제 평균 파워 미터, 휴대형 파워 미터, 피크 파워 미터, 서미스터 파워 미터 등 4가지 성능 등급으로 제공됩니다. 평균 파워 미터에는 PM4 클래스가 포함되고, 휴대형 파워 미터에는 PM1 클래스가 포함되며, 피크 파워 미터에는 PM2 클래스가 포함되고, 서미스터 파워 미터에는 PM3 클래스가 포함됩니다. 무선 통신, 항공우주 및 방산, 전자 및 반도체 제조를 포함한 광범위한 산업 분야에서 테스트 및 보정, 성능 검증, RF 신호 전력 문제 해결을 위한 당사의 광범위한 RF 파워 미터 포트폴리오를 살펴보세요.
키사이트 전력 센서는 저수준 RF 신호부터 고전력 전송에 이르기까지 광범위한 애플리케이션에서 정밀하고 신뢰할 수 있는 측정을 제공합니다. 향상된 센서 기술을 특징으로 하는 다이오드 센서는 높은 감도와 정밀도를 제공하며, 열전대 센서는 까다로운 환경에서 견고하고 정확한 측정을 제공합니다. 평균 전력 센서는 반복 가능한 결과를 보장하고, 피크 센서는 복잡하고 시간 변화가 있는 신호를 캡처하는 데 이상적입니다. 벤치탑 및 독립형 구성으로 제공되는 이 센서들은 넓은 동적 범위, 넓은 비디오 대역폭 및 고주파수 커버리지를 제공하여 효율적이고 포괄적인 전력 분석을 가능하게 합니다.
키사이트 FC1 클래스 주파수 카운터에는 53210A~53230A가 포함됩니다. 이 제품들은 고해상도 기능, 측정 정확도 및 강력한 연결 옵션을 제공합니다. 옵션인 마이크로웨이브 채널은 주파수 범위를 확장하며, 고급 수학 함수와 다기능 측정 기능은 다양한 어플리케이션을 지원합니다. 손쉬운 보정 프로세스와 내구성 있는 하드웨어는 일관된 성능을 보장합니다.
키사이트 PXI 스위칭 모듈은 낮은 삽입 손실과 전압 정재파비(VSWR), 쉬운 설정, 그리고 일반적인 프로그래밍 환경을 위한 소프트웨어 지원을 통해 고속, 고전력 및 고밀도 신호 연결을 제공합니다.
키사이트 파워 미터는 이제 평균 파워 미터, 휴대형 파워 미터, 피크 파워 미터, 서미스터 파워 미터 등 4가지 성능 등급으로 제공됩니다. 평균 파워 미터에는 PM4 클래스가 포함되고, 휴대형 파워 미터에는 PM1 클래스가 포함되며, 피크 파워 미터에는 PM2 클래스가 포함되고, 서미스터 파워 미터에는 PM3 클래스가 포함됩니다. 무선 통신, 항공우주 및 방산, 전자 및 반도체 제조를 포함한 광범위한 산업 분야에서 테스트 및 보정, 성능 검증, RF 신호 전력 문제 해결을 위한 당사의 광범위한 RF 파워 미터 포트폴리오를 살펴보세요.
키사이트 전력 센서는 저수준 RF 신호부터 고전력 전송에 이르기까지 광범위한 애플리케이션에서 정밀하고 신뢰할 수 있는 측정을 제공합니다. 향상된 센서 기술을 특징으로 하는 다이오드 센서는 높은 감도와 정밀도를 제공하며, 열전대 센서는 까다로운 환경에서 견고하고 정확한 측정을 제공합니다. 평균 전력 센서는 반복 가능한 결과를 보장하고, 피크 센서는 복잡하고 시간 변화가 있는 신호를 캡처하는 데 이상적입니다. 벤치탑 및 독립형 구성으로 제공되는 이 센서들은 넓은 동적 범위, 넓은 비디오 대역폭 및 고주파수 커버리지를 제공하여 효율적이고 포괄적인 전력 분석을 가능하게 합니다.
키사이트 FC1 클래스 주파수 카운터에는 53210A~53230A가 포함됩니다. 이 제품들은 고해상도 기능, 측정 정확도 및 강력한 연결 옵션을 제공합니다. 옵션인 마이크로웨이브 채널은 주파수 범위를 확장하며, 고급 수학 함수와 다기능 측정 기능은 다양한 어플리케이션을 지원합니다. 손쉬운 보정 프로세스와 내구성 있는 하드웨어는 일관된 성능을 보장합니다.
키사이트 PXI 스위칭 모듈은 낮은 삽입 손실과 전압 정재파비(VSWR), 쉬운 설정, 그리고 일반적인 프로그래밍 환경을 위한 소프트웨어 지원을 통해 고속, 고전력 및 고밀도 신호 연결을 제공합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
RF 전력계는 무선 주파수(RF) 신호의 전력 레벨을 정확하게 측정하는 데 사용됩니다.
이는 송신기 출력 전력을 검증하고 규제 준수를 보장하며, RF 신호 경로 및 테스트 시스템을 교정하고, 증폭기, 필터 및 안테나와 같은 구성 요소를 특성화하는 데 필수적인 도구입니다. 정확한 RF 전력 측정은 전반적인 시스템 성능을 지원하고, 간섭을 최소화하는 데 도움이 되며, 개발, 생산 및 자동화된 테스트 환경 전반에서 반복 가능한 결과를 가능하게 합니다.
RF 측정 분야의 선두 주자인 키사이트의 솔루션은 높은 정확도, 넓은 동적 범위 및 자동화된 워크플로우를 지원합니다.
올바른 RF 전력계 및 센서를 선택하는 것은 신호의 특성, 요구되는 정확도 수준 및 의도된 테스트 환경에 따라 달라집니다.
신호 유형은 신호가 연속파(CW), 변조 또는 펄스형인지 여부를 포함하여 주요 고려 사항입니다. 평균, 피크 또는 시간 게이트 전력을 캡처해야 하는 필요성과 같이 측정 요구 사항도 다양합니다. 또한 연구 개발, 제조 또는 현장 테스트 등 애플리케이션 컨텍스트가 최적의 솔루션에 영향을 미칠 수 있습니다.
예를 들어, 평균 전력 센서는 안정적인 신호에 적합하며, 피크 센서는 5G 및 레이더 시스템에 사용되는 것과 같은 복잡한 변조 형식에 필요합니다. 키사이트의 최신 솔루션은 정확하고 반복 가능한 측정을 보장하기 위해 유연한 센서 옵션과 자동화 기능을 제공합니다.
열 및 다이오드 RF 전력 센서는 서로 다른 원리를 사용하여 신호 전력을 측정하므로, 각각 특정 유형의 애플리케이션에 적합합니다.
열 센서는 RF 에너지를 열로 변환하여 실제 평균 전력을 결정하며, 높은 정확도와 추적성을 제공합니다. 이들은 측정 정밀도가 중요한 교정 및 애플리케이션에 일반적으로 사용됩니다.
반면에 다이오드 센서는 반도체 다이오드를 사용하여 신호 진폭을 감지합니다. 이들은 빠른 응답 시간과 높은 감도를 제공하여 저레벨 신호 및 복잡하거나 변조된 파형을 측정하는 데 이상적입니다.
열 센서가 정확도에서 뛰어나지만, 다이오드 센서는 속도와 감도를 제공합니다. 키사이트의 많은 솔루션은 광범위한 RF 측정 요구 사항을 지원하기 위해 두 기술을 모두 통합합니다.
주요 사양은 특정 애플리케이션에 대한 RF 전력계의 정확도와 적합성을 결정하는 데 중요한 역할을 합니다.
중요한 매개변수에는 측정되는 신호를 완전히 커버해야 하는 주파수 범위와 측정 가능한 전력 레벨의 범위를 정의하는 동적 범위가 포함됩니다. 측정 정확도와 불확실성은 결과에 대한 신뢰를 보장하는 데 중요하며, 센서 호환성 및 상호 교환성은 다양한 설정에서 유연성을 제공합니다. 특히 높은 처리량 환경에서는 측정 속도와 자동화 지원도 중요합니다.
적절한 사양을 선택하면 신뢰할 수 있는 측정을 보장하고, 규정 준수 요구 사항을 지원하며, 자동화된 테스트 시스템의 효율성을 향상시킵니다.
평균 전력, 피크 전력 및 펄스 전력 측정은 RF 신호 동작의 다양한 측면을 설명하며, 다양한 애플리케이션 컨텍스트에서 사용됩니다.
평균 전력은 시간에 따른 평균 전력을 나타내며, 정상 상태 신호 및 규정 준수 테스트에 일반적으로 사용됩니다. 피크 전력은 신호의 최대 순간 전력을 의미하며, 높은 파고율을 가진 변조 신호에 특히 중요합니다. 펄스 전력은 정의된 펄스 간격 내의 전력을 측정하며, 레이더, 펄스 통신 시스템 및 항공우주 애플리케이션에서 널리 사용됩니다.
이러한 차이점을 이해하는 것은 정확한 신호 특성화와 최신 RF 환경에서 적절한 시스템 성능을 보장하는 데 필수적입니다.
정확한 RF 전력 측정은 장비와 센서의 적절한 설정 및 세심한 교정에 따라 달라집니다.
일반적인 설정은 적절한 RF 전력 센서를 연결하고, 일반적으로 50옴의 적절한 임피던스 매칭을 보장하며, 측정 정확도에 영향을 미칠 수 있는 케이블 손실 및 반사를 최소화하는 것을 포함합니다.
교정은 제로잉 및 내부 교정 루틴 수행, 센서별 교정 계수 적용, 그리고 필요한 경우 추적 가능한 표준 사용을 포함합니다. 이러한 단계는 측정 불확실성을 줄이고 일관된 결과를 보장하는 데 도움이 됩니다.
키사이트 솔루션의 자동 교정 기능은 수동 및 자동화된 테스트 환경 모두에서 반복성과 효율성을 더욱 향상시킵니다.
측정 오류는 적절하게 식별하고 관리하지 않으면 RF 전력 정확도에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.
일반적인 오류 원인으로는 임피던스 불일치 및 반사, 케이블 및 커넥터 손실, 센서 교정 드리프트, 온도 변화, 장비 노이즈 또는 제한된 동적 범위 등이 있습니다. 이러한 각 요소는 해결되지 않으면 측정에 불확실성을 초래할 수 있습니다.
오류를 최소화하려면 고품질의 교정된 센서와 케이블을 사용하고, 정기적인 교정 및 제로잉을 수행하며, 안정적인 환경 조건을 유지하는 것이 중요합니다. 적절한 경우 평균화를 포함한 올바른 측정 기술을 적용하면 정확성과 일관성을 더욱 향상시킬 수 있습니다.
이러한 오류 원인을 줄이면 측정 신뢰도가 높아지고, 규제 준수를 지원하며, 테스트 시스템 전반에 걸쳐 일관된 결과를 보장합니다.
RF 전력계 및 센서는 자동화된 테스트 시스템에 쉽게 통합될 수 있어 최신 측정 환경에 매우 적합합니다.
이들은 USB, LAN, GPIB와 같은 표준 인터페이스를 통한 원격 제어를 지원하여 자동화된 플랫폼과의 원활한 통신을 가능하게 합니다. 이러한 기능은 제조 환경에서 높은 처리량의 테스트뿐만 아니라 자동화된 교정 및 검증 워크플로우를 가능하게 합니다.
자동화는 측정 속도, 반복성 및 확장성을 향상시킵니다. 키사이트 솔루션은 자동화된 테스트 시스템에 쉽게 통합되도록 설계되어 효율적이고 신뢰할 수 있는 RF 테스트를 가능하게 합니다.