Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
Design, model, and validate complex 3D interconnect architectures with a powerful standalone design environment.
Automate transmitter and receiver validation across next-generation I/O, memory, and fabric interfaces.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
With extra memory and storage, these enhanced NPBs run Keysight's AI security and performance monitoring software and AI stack.
Explore end-to-end workflows spanning IC design, validation, wafer test, and photonics.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Maximize accuracy and performance with precision accessories engineered for Keysight instruments.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Four channels per 1U of rack space, up to 1 GHz bandwidth, and multi-oscilloscope synchronization.
Purpose-built solutions engineered for the design and test challenges unique to your industry.
Use Cases mapped to every stage of your product lifecycle, from design through operations.
Success Stories
Authoritative application notes, data sheets, reference designs, and test procedures to accelerate design and validation decisions.
Hands‑on bootcamps that teach system design, test methods, and production workflows engineers can apply immediately.
Learning Hub
Explore methodologies, test strategies, and technical resources for designing, validating, and scaling AI systems and networks.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
Explore the complete portfolio of Keysight accessories designed to complement and extend your instruments. Use the filters below to quickly find compatible accessories such as modules, cables, adapters, and other system components to configure, expand, and optimize your test system for your specific measurement needs.
No Filter available
No Filter available
No Filter available
높은 입력 임피던스를 제공하며 회로 신호 분석을 위한 네트워크 및 스펙트럼 분석기와 함께 사용할 수 있습니다.
높은 입력 임피던스를 제공하며 회로 신호 분석을 위한 네트워크 및 스펙트럼 분석기와 함께 사용할 수 있습니다.
41800A
높은 입력 임피던스를 제공하며 회로 신호 분석을 위한 네트워크 및 스펙트럼 분석기와 함께 사용할 수 있습니다.
키사이트 41800A 액티브 프로브는 5 Hz ~ 500 MHz의 높은 입력 임피던스를 제공합니다. 키사이트 41800A는 회로 신호 분석 목적으로 네트워크 및 스펙트럼 분석기와 함께 사용하기에 유용한 도구입니다.
RF 프로브에 대한 자세한 내용은 키사이트 RF 프로브를 방문하십시오.
더 우수한 정확도와 20 Hz ~ 120 MHz의 더 넓은 임피던스로 E4990A-120에서 회로 내 측정을 수행할 수 있습니다.
더 우수한 정확도와 20 Hz ~ 120 MHz의 더 넓은 임피던스로 E4990A-120에서 회로 내 측정을 수행할 수 있습니다.
42941A
더 우수한 정확도와 20 Hz ~ 120 MHz의 더 넓은 임피던스로 E4990A-120에서 회로 내 측정을 수행할 수 있습니다.
임피던스 분석기와 함께 사용되는 42941A 임피던스 프로브 키트를 사용하면 더 우수한 정확도와 20 Hz ~ 120 MHz의 더 넓은 범위의 임피던스로 회로 내 측정(인쇄 회로 패턴, 회로의 입력/출력 임피던스 등)을 수행할 수 있습니다. 회로 내 측정으로 설계 환경에서 사이클 타임이 개선되고 생산 환경에서 재작업 비용을 줄일 수 있습니다.
키사이트 LCR 미터 및 임피던스 측정 제품 액세서리에 대해 자세히 알아보십시오
다양한 크기의 도넛형 재료에 대한 정확한 투과성을 측정합니다.
다양한 크기의 도넛형 재료에 대한 정확한 투과성을 측정합니다.
16454A
다양한 크기의 도넛형 재료에 대한 정확한 투과성을 측정합니다.
주파수:
1 kHz ~ 1 GHz
샘플 크기(토로이드에 한함):
높이: ≤ 8.5 mm
내경: ≥ 3.1 mm
외경: ≤ 20 mm
16454A는 도넛형 자성 재료의 정확한 투과도 측정을 위해 설계되었습니다. 이 고정물은 토로이드 주변으로 한 바퀴 돌아가도록 구성되어 있어(자속 누출 없음) 토로이드를 와이어로 감을 필요가 없습니다. 토로이드가 있는 경우와 없는 경우를 고려해 인덕턴스로부터 복소 투자율이 계산됩니다. E4991A/4291B(옵션 002)가 측정 장비로 사용될 경우 복소 투자율을 직접 판독할 수 있습니다. 또한 다양한 크기에 맞게 조정할 수 있도록 크고 작은 픽스처가 제공됩니다.
대한 자세한 정보는 물성 테스트 장비 및 LCR 미터 & 임피턴스 측정 제품 액세서리를 방문하십시오.
고체 유전체 물질의 유전 상수 평가; ASTM D150을 준수합니다.
고체 유전체 물질의 유전 상수 평가; ASTM D150을 준수합니다.
16451B
고체 유전체 물질의 유전 상수 평가; ASTM D150을 준수합니다.
주파수:
≤ 30 MHz
측정 파라미터:
커패시턴스(C), 손실 계수(D), 유전 상수(εr', εr'')
테스트 대상 물질 크기:
두께: ≤ 10 mm
직경: 10 ~ 56 mm
16451B는 고체 유전체 물질의 유전 상수를 평가하는 데 사용되며 ASTM D150를 준수합니다. 16451B는 두 전극 사이에 재료를 배치하여 커패시터를 생성하는 병렬 플레이트 방법을 사용합니다. LCR 미터 또는 임피던스 분석기는 픽스처로부터 생성된 커패시턴스를 측정하는 데 사용됩니다.
재료 테스트 장비에 대한 자세한 내용은 재료 테스트 장비를 방문하십시오.
LCR 미터 & 임피던스 측정 제품 액세서리에 대해 자세히 알아보십시오.
병렬 플레이트 방법을 사용해 고체 재료의 유전율을 측정하여 표유 커패시턴스를 제거하십시오.
병렬 플레이트 방법을 사용해 고체 재료의 유전율을 측정하여 표유 커패시턴스를 제거하십시오.
16453A
병렬 플레이트 방법을 사용해 고체 재료의 유전율을 측정하여 표유 커패시턴스를 제거하십시오.
주파수:
1 MHz ~ 1 GHz
샘플 크기(스무드 시트에 한함):
두께: 0.3 mm ~ 3 mm
직경: ≥ 15 mm
16453A는 E4991A/4291A/B에 대해 정확한 유전율 및 탄젠트 손실 측정을 수행할 수 있도록 설계되었습니다. 두 전극 사이에 재료를 배치하여 커패시터를 생성하는 병렬 플레이트 방법을 사용합니다. E4991A/4291A/B는 고정물에서 생성된 커패시턴스를 측정하며 옵션 002 펌웨어는 16451B에 묘사된 상대적 복소 유전율을 계산합니다. 16451B를 사용하는 경우 병렬 전극을 보장하기 위한 조정이 필요합니다. 고정물의 전극이 유연하여 재료 표면에 따라 자동으로 조정되는 16453A에서는 이러한 조정이 필요하지 않습니다.
대한 자세한 내용은 물성 테스트 장비를 방문하십시오.
LCR 미터 & 임피던스 측정 제품 액세서리에 대해 자세히 알아보십시오.
계측기의 4터미널 쌍 구성을 7 mm 구성으로 전환합니다.
계측기의 4터미널 쌍 구성을 7 mm 구성으로 전환합니다.
42942A
계측기의 4터미널 쌍 구성을 7 mm 구성으로 전환합니다.
Operate this test fixture with high frequency LCR meters and impedance analyzers
Operate this test fixture with high frequency LCR meters and impedance analyzers
16200B
Operate this test fixture with high frequency LCR meters and impedance analyzers
The 16200B test fixture is designed to operate with high frequency LCR meters and impedance analyzers. It allows you to supply a bias current across the device of up to 5Adc through a 7mm port by using an external dc current source.
Learn more about Keysight LCR Meter & Impedance Measurement Product Accessories
기존 픽스처로는 측정할 수 없는 비정형 콤포넌트를 측정할 수 있습니다
기존 픽스처로는 측정할 수 없는 비정형 콤포넌트를 측정할 수 있습니다
16089C
기존 픽스처로는 측정할 수 없는 비정형 콤포넌트를 측정할 수 있습니다
16089C를 사용하면 기존 픽스처로 측정할 수 없는 비정형 콤포넌트 측정이 가능합니다. 두 개의 절연 켈빈 클립이 함께 제공됩니다.
기존 픽스처로는 측정할 수 없는 비정형 콤포넌트를 측정할 수 있습니다
기존 픽스처로는 측정할 수 없는 비정형 콤포넌트를 측정할 수 있습니다
16089B
기존 픽스처로는 측정할 수 없는 비정형 콤포넌트를 측정할 수 있습니다
16089B를 사용하면 기존 픽스처로 측정할 수 없는 비정형 콤포넌트 측정이 가능합니다. 두 개의 절연 켈빈 클립이 함께 제공됩니다.
기존 픽스처로는 측정할 수 없는 비정형 콤포넌트를 측정할 수 있습니다
기존 픽스처로는 측정할 수 없는 비정형 콤포넌트를 측정할 수 있습니다
16089A
기존 픽스처로는 측정할 수 없는 비정형 콤포넌트를 측정할 수 있습니다
16089A를 사용하면 기존 픽스처로 측정할 수 없는 비정형 콤포넌트 측정이 가능합니다. 두 개의 절연 켈빈 클립이 함께 제공됩니다.
장비 터미널에서 DUT로 측정 포트를 확장합니다
장비 터미널에서 DUT로 측정 포트를 확장합니다
16048D
장비 터미널에서 DUT로 측정 포트를 확장합니다
16048D 테스트 리드는 4-터미널 쌍 구성으로 측정 포트를 확장합니다. 사용자가 제조한 테스트 픽스처를 부착할 수 있도록 BNC 암 커넥터 보드를 제공합니다.
최소 1.6(L) x 0.8(W) [mm]의 SMD 크기에서 임피던스 평가를 수행합니다
최소 1.6(L) x 0.8(W) [mm]의 SMD 크기에서 임피던스 평가를 수행합니다
16334A
최소 1.6(L) x 0.8(W) [mm]의 SMD 크기에서 임피던스 평가를 수행합니다
16334A는 SMD의 임피던스 평가용으로 설계되었습니다. 평가를 위해 이 픽스처가 연결되는 최소 SMD 크기는 1.6(L) x 0.8(W) mm입니다. 이 픽스처의 트위저 접촉부를 사용하면 DUT를 쉽게 고정할 수 있습니다.
키사이트 LCR 미터 및 임피던스 측정 제품 액세서리
에 대해 자세히 알아보십시오