現場での保守作業中にRF送信機の出力を確認する方法

携帯型RFパワーメーター
+ ハンドヘルドRFパワーメータ

フィールドでの送信機電力の検証

フィールド保守における無線周波数(RF)送信機電力の検証では、アクセス可能なテストポイントで利用可能な出力電力を測定し、その結果を期待される動作レベルと比較する必要があります。送信機の出力は、部品の劣化、接続の問題、ケーブルやフィードラインの損失、設定の変更、あるいは信号経路のその他の障害によって変化する可能性があります。フィールドエンジニアには、完全なラボ・セットアップを必要とせず、機器の設置場所で直接展開できる測定方法が必要です。センサーを内蔵したハンドヘルド型パワーメータは、トラブルシューティング、予防保全、修理後の検証時に平均RF電力の読み取り値を取得するためのコンパクトな手段を提供します。

測定ワークフローは、適切なRFテストポイントを特定し、期待される周波数と電力レベルが機器のサポートする測定範囲内にあることを確認することから始まります。エンジニアは測定リファレンスを設定し、必要に応じて適切な相互接続やアッテネーションを使用して送信機信号を接続し、平均電力の読み取り値を取得します。結果は、期待される動作値、過去の保守記録、または信号経路内の他のアクセス可能なポイントで取得された測定値と比較できます。一貫した測定条件は、エンジニアが変化の原因が送信機にあるのか、それとも設置されたRFシステムの他の場所における損失や接続の問題にあるのかを判断するのに役立ちます。

現場用RF送信機の出力検証ソリューション

フィールドでの送信機検証は、無線周波数電力検出、測定処理、表示、バッテリ駆動、および内部パワーリファレンスを統合したハンドヘルド機器を使用して実行できます。エンジニアはテスト場所で自己校正を実行し、測定周波数を設定し、適切な送信機テストポイントを統合測定入力に直接接続します。平均電力の結果がローカルに表示され、期待される動作値と即座に比較できるため、日常的な保守作業において個別のセンサー、ベンチトップメータ、または外部電源への依存を軽減できます。既知のケーブルや相互接続によって目的のリファレンス面がメータから切り離されている場合、相対オフセット機能によって、表示される結果において既知の経路損失を考慮に入れることができます。また、USB接続により、保守記録や繰り返しの読み取りが必要な場合のコンピュータ制御による測定とデータ収集がサポートされます。このワークフローは、初期の障害評価、アクセス可能なテストポイントの比較、部品の交換または調整後の検証、およびスケジュールされたまたは臨時のフィールド保守中の送信機出力の文書化をサポートします。

フィールドRF送信機電力検証ソリューションのブロック図を見る

現場でのメンテナンス中にRF送信機の出力を確認する方法 ブロック図

フィールドRF送信機電力検証ソリューションの製品を探索する

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?