Wie man die Sendeleistung von HF-Sendern während der Wartung im Feld überprüft

Hand-HF-Leistungsmesser
+ Hand-HF-Leistungsmesser

Überprüfen Sie die Sendeleistung im Feld

Die Überprüfung der Sendeleistung von Hochfrequenzsendern (HF-Sendern) im Rahmen der Wartung vor Ort erfordert die Messung der verfügbaren Ausgangsleistung an einem zugänglichen Messpunkt und den Vergleich des Ergebnisses mit dem erwarteten Betriebspegel. Die Sendeleistung kann sich aufgrund von Bauteilverschleiß, Verbindungsproblemen, Kabel- oder Zuleitungsverlusten, Konfigurationsänderungen oder Fehlern an anderer Stelle im Signalweg ändern. Servicetechniker benötigen daher eine Messmethode, die direkt am Gerätestandort ohne vollständigen Laboraufbau eingesetzt werden kann. Ein handliches Leistungsmessgerät mit integriertem Sensor bietet eine kompakte Möglichkeit zur Erfassung durchschnittlicher HF-Leistungswerte bei Fehlersuche, vorbeugender Wartung und Überprüfung nach Reparaturen.

Der Messablauf beginnt mit der Auswahl eines geeigneten HF-Testpunkts und der Bestätigung, dass die erwartete Frequenz und der Leistungspegel innerhalb des vom Messgerät unterstützten Messbereichs liegen. Die Techniker legen die Messreferenz fest, schließen das Sendersignal gegebenenfalls mit der entsprechenden Verbindung oder Dämpfung an und erfassen einen durchschnittlichen Leistungswert. Die Ergebnisse können mit erwarteten Betriebswerten, früheren Wartungsaufzeichnungen oder Messungen an anderen zugänglichen Punkten im Signalweg verglichen werden. Konsistente Messbedingungen helfen den Technikern festzustellen, ob Änderungen vom Sender oder von Verlusten und Verbindungsproblemen an anderer Stelle im installierten HF-System verursacht werden.

Lösung zur Überprüfung der Sendeleistung im Feldversuch (HF-Sender)

Die Überprüfung von Feldtransmittern kann mit einem Handgerät erfolgen, das Hochfrequenz-Leistungserfassung, Messdatenverarbeitung, Anzeige, Batteriebetrieb und eine interne Leistungsreferenz integriert. Techniker führen am Testort eine Selbstkalibrierung durch, konfigurieren die Messfrequenz und schließen einen geeigneten Messpunkt des Transmitters direkt an den integrierten Messeingang an. Die durchschnittlichen Leistungswerte werden lokal angezeigt und können sofort mit den erwarteten Betriebswerten verglichen werden. Dadurch wird die Abhängigkeit von separaten Sensoren, Tischmessgeräten oder externer Stromversorgung bei routinemäßigen Wartungsarbeiten reduziert. Wenn ein bekanntes Kabel oder eine Verbindung die gewünschte Referenzebene vom Messgerät trennt, kann die relative Offset-Funktion die bekannte Pfaddämpfung im angezeigten Ergebnis berücksichtigen. Die USB-Verbindung unterstützt zudem computergesteuerte Messungen und Datenerfassung, wenn Wartungsprotokolle oder wiederholte Messwerte benötigt werden. Dieser Workflow unterstützt die erste Fehleranalyse, den Vergleich zugänglicher Messpunkte, die Überprüfung nach dem Austausch oder der Justierung von Komponenten sowie die Dokumentation der Transmitterausgabe bei planmäßigen oder korrigierenden Feldwartungen.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Leistungsüberprüfung von Feld-HF-Sendern.

Anleitung zur Überprüfung der HF-Senderleistung bei Wartungsarbeiten im Feld (Blockbild)

Entdecken Sie Produkte in unserem Bereich: Lösungen zur Überprüfung der HF-Senderleistung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?