현장 유지보수 시 RF 송신기 출력을 확인하는 방법

휴대용 RF 전력계
+ 핸드형 RF 전력 파워 미터

현장에서 송신기 전력 검증

현장 유지보수 중 무선 주파수(RF) 송신기 전력 검증은 액세스 가능한 테스트 지점에서 사용 가능한 출력 전력을 측정하고 그 결과를 예상 동작 레벨과 비교하는 작업을 수반합니다. 송신기 출력은 부품 열화, 연결 문제, 케이블 또는 피드라인 손실, 구성 변경, 또는 신호 경로의 다른 결함으로 인해 변경될 수 있습니다. 현장 엔지니어가 완전한 실험실 설정 없이 장비 위치에서 직접 배포할 수 있는 측정 방법이 필요합니다. 통합 센서가 장착된 핸드헬드 전력 측정기는 문제 해결, 예방 유지보수, 수리 후 검증 과정에서 평균 RF 전력 판독값을 획득할 수 있는 소형의 방법을 제공합니다.

측정 워크플로는 적절한 RF 테스트 지점을 식별하고 예상 주파수와 전력 레벨이 기기가 지원하는 측정 범위 내에 있는지 확인하는 것으로 시작됩니다. 엔지니어는 측정 기준을 설정하고, 필요한 경우 적절한 상호 연결 또는 감쇠를 사용하여 송신기 신호를 연결한 후, 평균 전력 판독값을 획득합니다. 결과는 예상 동작 값, 이전 유지보수 기록 또는 신호 경로 내 다른 액세스 가능한 지점에서 수행한 측정값과 비교할 수 있습니다. 일관된 측정 조건은 엔지니어가 변경 사항이 송신기로부터 비롯된 것인지 아니면 설치된 RF 시스템의 다른 부분에서의 손실 및 연결 문제로 인한 것인지 판단하는 데 도움이 됩니다.

현장용 RF 송신기 출력 검증 솔루션

현장 송신기 검증은 무선 주파수 전력 검출, 측정 처리, 디스플레이, 배터리 구동 및 내부 전력 기준을 통합한 핸드헬드 기기로 수행할 수 있습니다. 엔지니어는 테스트 위치에서 자체 캘리브레이션을 수행하고, 측정 주파수를 구성하며, 적절한 송신기 테스트 지점을 통합 측정 입력에 직접 연결합니다. 평균 전력 결과가 로컬에 표시되어 예상 동작 값과 즉시 비교할 수 있으므로, 정기 유지보수 중에 별도의 센서, 벤치탑 측정기 또는 외부 전원에 대한 의존도를 줄일 수 있습니다. 알려진 케이블 또는 상호 연결이 원하는 기준 평면과 측정기를 분리하는 경우, 상대 오프셋 기능을 통해 표시된 결과에서 알려진 경로 손실을 보정할 수 있습니다. 또한 USB 연결은 유지보수 기록이나 반복 판독이 필요할 때 컴퓨터 제어 측정 및 데이터 수집을 지원합니다. 이 워크플로는 초기 결함 평가, 액세스 가능한 테스트 지점 비교, 부품 교체 또는 조정 후 검증, 그리고 정기 또는 시정 현장 유지보수 중 송신기 출력 문서화를 지원합니다.

현장 RF 송신기 전력 검증 솔루션 블록 다이어그램 보기

현장 유지보수 중 RF 송신기 출력을 확인하는 방법 - 블록 다이어그램

현장 RF 송신기 전력 검증 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?