周波数カウンター
+ 周波数カウンタ

エッジ間タイミングの測定

パルス時間間隔の検証には、2つのタイミングイベント、安定したトリガ閾値、および高い繰り返し精度でエッジ遷移を検出できる測定システムが必要です。ユニバーサル・カウンタは、1つのパルスエッジを開始イベント、もう1つのパルスエッジを停止イベントとして割り当て、選択された取り込み間隔にわたってその間の経過時間を計算することで、このテストを実行します。

セットアップでは通常、2つのパルス信号を個別のカウンタ入力または開始・停止タイミングパスにルーティングし、トリガレベルとエッジ極性を設定し、繰り返し測定を記録して、ばらつきやドリフトを観測します。トレンド表示や統計表示により、間隔が一貫しているか、あるいは動作条件によって変化するかを確認でき、高分解能の時間間隔測定機能によって、エッジ間タイミングのわずかな変化の検出をサポートします。

パルス時間間隔の解決策

パルス時間間隔のテストには、開始エッジと停止エッジの正確な検出、安定したトリガ設定、およびパルスイベント間のタイミング分離を検証するための繰り返し測定が必要です。キーサイトの2チャンネル・ユニバーサル周波数カウンタ/タイマは、時間間隔測定、パルス幅測定、および内蔵のトレンド/ヒストグラム解析機能を提供することにより、正確なテストをサポートします。100 psの時間間隔分解能により、デジタルパルス関係の精密なタイミング検証がサポートされ、デュアルチャンネル・アーキテクチャにより、機能検証中に2つの関連するタイミング信号を比較できます。

パルス時間間隔ソリューションのブロック図を見る

パルス時間間隔の確認方法

パルス時間間隔ソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?