Wie man das Impulszeitintervall überprüft

Frequenzzähler
+ Frequenzzähler

Flanken-zu-Flanken-Zeit messen

Zur Überprüfung des Impulszeitintervalls sind zwei Zeitereignisse, stabile Triggerschwellen und ein Messsystem erforderlich, das Flankenübergänge mit hoher Wiederholgenauigkeit erfassen kann. Ein Universalzähler führt diesen Test durch, indem er eine Impulsflanke als Start- und eine andere als Stoppereignis definiert und anschließend die dazwischenliegende Zeit innerhalb des gewählten Erfassungsintervalls berechnet.

Die Anordnung leitet die beiden Impulssignale typischerweise an separate Zählereingänge oder Start- und Stopp-Zeitpfade weiter, konfiguriert den Triggerpegel und die Flankenpolarität und zeichnet wiederholte Messungen auf, um Streuung oder Drift zu beobachten. Trend- und Statistikdarstellungen zeigen an, ob das Intervall konstant bleibt oder sich mit den Betriebsbedingungen verschiebt, während die hochauflösende Zeitintervallmessung die Erkennung kleiner Änderungen im Flanken-zu-Flanken-Timing ermöglicht.

Lösung für Impulszeitintervalle

Die Prüfung von Impulszeitintervallen erfordert die präzise Erkennung von Start- und Stoppflanken, stabile Triggereinstellungen und wiederholte Messungen zur Überprüfung der zeitlichen Trennung zwischen Impulsereignissen. Der universelle Zweikanal-Frequenzzähler/Timer von Keysight unterstützt präzise Prüfungen durch Zeitintervallmessung, Impulsbreitenmessung sowie integrierte Trend- und Histogrammanalyse. Seine Zeitintervallauflösung von 100 ps ermöglicht die genaue Überprüfung der zeitlichen Abfolge digitaler Impulsbeziehungen, während die Zweikanalarchitektur den Vergleich zweier zugehöriger Zeitsignale bei der Funktionsvalidierung erlaubt.

Siehe Blockdiagramm der Impuls-Zeitintervall-Lösung

Wie man das Impulszeitintervall überprüft

Entdecken Sie Produkte in unserer Pulszeitintervall-Lösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?