Como verificar o intervalo de tempo entre pulsos

Contador de frequência
+ Contador de frequência

Medir o tempo de borda a borda

A verificação do intervalo de tempo entre pulsos requer dois eventos de temporização, limiares de disparo estáveis e um sistema de medição capaz de detectar transições de flanco com alta repetibilidade. Um contador universal realiza esse teste designando um flanco de pulso como evento de início e outro flanco de pulso como evento de parada, calculando então o tempo decorrido entre eles ao longo do intervalo de aquisição selecionado.

A configuração normalmente direciona os dois sinais de pulso para entradas separadas do contador ou para caminhos de temporização de início e parada, define o nível de disparo e a polaridade da borda e registra medições repetidas para observar dispersão ou desvio. Os gráficos de tendência e estatísticos ajudam a revelar se o intervalo permanece consistente ou se varia de acordo com as condições operacionais, enquanto a capacidade de medição de intervalos de tempo em alta resolução permite a detecção de pequenas alterações na temporização entre bordas.

Solução para o intervalo de tempo entre pulsos

O teste de intervalo de tempo de pulso requer detecção precisa das bordas de início e fim, configurações estáveis de disparo e medições repetidas para verificar a separação temporal entre eventos de pulso. O contador de frequência/temporizador universal de dois canais da Keysight oferece suporte a testes precisos, fornecendo medição de intervalo de tempo, medição de largura de pulso e análise integrada de tendências e histogramas. Sua resolução de intervalo de tempo de 100 ps permite a verificação precisa da sincronização entre pulsos digitais, enquanto a arquitetura de dois canais possibilita a comparação de dois sinais de temporização relacionados durante a validação funcional.

Veja o diagrama de blocos da solução para o intervalo de tempo entre pulsos

Como verificar o intervalo de tempo entre pulsos

Conheça os produtos da nossa solução de intervalo de tempo de pulso

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?