ワイヤレスIoTデバイスの適応性を検証する方法

IoT法規制コンプライアンス
+ IoT規制コンプライアンス

ワイヤレスIoTデバイスのアダプティビティを検証

ライセンス不要バンドで動作するワイヤレスIoTデバイスは、規制要件を満たし、共有スペクトラム環境内の他のデバイスと共存する必要があります。アダプティビティ検証は、多様化するワイヤレスIoTアプリケーション全体でのコンプライアンスと信頼性の高い動作をサポートします。

自動化された規制コンプライアンスおよび検証アプローチにより、チームはアンライセンスバンドで動作するワイヤレスIoTデバイスのテストの複雑性を軽減し、再現性を向上させ、認証サイクルを短縮することができます。標準化されたテストワークフロー、より幅広い規格への対応、主要なアンライセンス周波数範囲全体での効率的な実行を組み合わせることで、このシステムレベルのソリューションにより、エンジニアは適応性(アアダプティビティ)要件をより一貫性を持って検証し、開発の初期段階で問題を特定し、より確信を持ってデバイスを市場に投入できるようになります。

ワイヤレスIoTデバイスの適応性検証ソリューション

規制テストソリューションにより、アンライセンスバンドの規制コンプライアンスに向けたワイヤレスIoTデバイスの自動検証が可能になります。エンジニアは、2.4 GHz、5 GHz、および6 GHzのアンライセンスバンドにおけるワイヤレスデバイス検証の一環として、適応性テストワークフローをサポートするためにこれを利用できます。 専用に構築されたテスト自動化ソフトウェアと主要な規制規格のサポートにより、このソリューションはワークフローの簡素化、効率の向上、およびアンライセンスワイヤレスデバイスの認証加速を支援します。

ワイヤレスIoTデバイスの適応性検証のブロック図を見る

ワイヤレスIoTデバイスの適応性ブロックの検証方法

ワイヤレスIoTデバイスの適応性検証向け製品を探索

リソースのご紹介

ワイヤレスIoTデバイスの適応性検証に関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?