Wie man die Anpassungsfähigkeit drahtloser IoT-Geräte validiert

Einhaltung von IoT-Vorschriften
+ Einhaltung regulatorischer Bestimmungen im Bereich IoT

Anpassungsfähigkeit für drahtlose IoT-Geräte validieren

Drahtlose IoT-Geräte, die in unlizenzierten Frequenzbändern arbeiten, müssen regulatorische Anforderungen erfüllen und in Umgebungen mit gemeinsam genutztem Frequenzspektrum mit anderen Geräten koexistieren können. Die Validierung der Anpassungsfähigkeit trägt zur Einhaltung dieser Anforderungen und zum zuverlässigen Betrieb in einer wachsenden Zahl drahtloser IoT-Anwendungen bei.

Ein automatisierter Ansatz zur Einhaltung regulatorischer Vorgaben und zur Validierung unterstützt Teams dabei, die Testkomplexität zu reduzieren, die Reproduzierbarkeit zu verbessern und die Zertifizierungszyklen für drahtlose IoT-Geräte in unlizenzierten Frequenzbändern zu verkürzen. Durch die Kombination standardisierter Testabläufe, einer breiteren Abdeckung von Standards und einer effizienten Durchführung in wichtigen unlizenzierten Frequenzbereichen ermöglicht diese Systemlösung Ingenieuren, Anpassungsanforderungen konsistenter zu validieren, Probleme frühzeitig in der Entwicklung zu erkennen und Geräte mit größerer Sicherheit auf den Markt zu bringen.

Lösung zur Validierung der Anpassungsfähigkeit drahtloser IoT-Geräte

Die Lösung für regulatorische Tests ermöglicht die automatisierte Validierung drahtloser IoT-Geräte hinsichtlich der Einhaltung regulatorischer Vorgaben im lizenzfreien Frequenzband. Ingenieure können sie zur Unterstützung von Adaptivitätstests im Rahmen der Validierung drahtloser Geräte in den lizenzfreien Frequenzbändern 2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz einsetzen. Dank speziell entwickelter Testautomatisierungssoftware und der Unterstützung gängiger regulatorischer Standards trägt die Lösung dazu bei, Arbeitsabläufe zu vereinfachen, die Effizienz zu steigern und die Zertifizierung lizenzfreier drahtloser Geräte zu beschleunigen.

Siehe Blockdiagramm zur Validierung der Anpassungsfähigkeit drahtloser IoT-Geräte

Wie man den Adaptivitätsblock für drahtlose IoT-Geräte validiert

Entdecken Sie Produkte für unsere Validierung der Anpassungsfähigkeit drahtloser IoT-Geräte

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen zur Validierung der Anpassungsfähigkeit drahtloser IoT-Geräte

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?