Como validar a adaptabilidade de dispositivos IoT sem fio

Conformidade regulatória de IoT
+ Conformidade regulatória da IoT

Validar a adaptabilidade de dispositivos IoT sem fio

Os dispositivos sem fio de IoT que operam em bandas não licenciadas devem atender aos requisitos regulatórios e coexistir com outros dispositivos em ambientes de espectro compartilhado. A validação da adaptabilidade ajuda a garantir a conformidade e a operação confiável em uma gama cada vez maior de aplicações sem fio de IoT.

Uma abordagem automatizada de conformidade regulatória e validação ajuda as equipes a reduzir a complexidade dos testes, melhorar a repetibilidade e encurtar os ciclos de certificação para dispositivos de IoT sem fio que operam em bandas não licenciadas. Ao combinar fluxos de trabalho de teste padronizados, uma cobertura mais ampla das normas e uma execução eficiente nas principais faixas de frequência não licenciadas, esse tipo de solução em nível de sistema permite que os engenheiros validem os requisitos de adaptabilidade de forma mais consistente, identifiquem problemas em um estágio mais precoce do desenvolvimento e lancem os dispositivos no mercado com maior confiança.

Solução de validação da adaptabilidade de dispositivos IoT sem fio

A solução de testes regulatórios permite a validação automatizada de dispositivos IoT sem fio para conformidade regulatória nas bandas não licenciadas. Os engenheiros podem utilizá-la para dar suporte a fluxos de trabalho de testes de adaptabilidade como parte da validação de dispositivos sem fio nas bandas não licenciadas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz. Com software de automação de testes desenvolvido especificamente para esse fim e suporte às principais normas regulatórias, a solução ajuda a simplificar os fluxos de trabalho, melhorar a eficiência e acelerar a certificação de dispositivos sem fio não licenciados.

Consulte o diagrama de blocos para a validação da adaptabilidade de dispositivos IoT sem fio

Como validar o bloco de adaptabilidade de dispositivos IoT sem fio

Conheça os produtos para nossa validação da adaptabilidade de dispositivos IoT sem fio

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais para a validação da adaptabilidade de dispositivos IoT sem fio

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?