무선 IoT 기기의 적응성을 검증하는 방법

IoT 규제 준수
+ IoT 규정 준수

무선 IoT 디바이스의 어댑티비티(Adaptivity) 검증

비면허 대역에서 작동하는 무선 IoT 디바이스는 규제 요구 사항을 충족하고 공유 스펙트럼 환경에서 다른 디바이스와 공존해야 합니다. 어댑티비티 검증은 점점 늘어나는 무선 IoT 애플리케이션 전반에서 규정 준수 및 안정적인 작동을 지원하는 데 도움이 됩니다.

자동화된 규정 준수 및 검증 접근 방식은 팀이 비면허 대역에서 작동하는 무선 IoT 디바이스의 테스트 복잡성을 줄이고, 반복성을 개선하며, 인증 주기를 단축하는 데 도움이 됩니다. 표준화된 테스트 워크플로, 더 넓은 표준 커버리지, 주요 비면허 주파수 대역에서의 효율적인 실행을 결합한 이 유형의 시스템 수준 솔루션을 통해 엔지니어는 어댑티비티 요구 사항을 보다 일관되게 검증하고, 개발 초기 단계에서 문제를 식별하며, 더 높은 신뢰성으로 디바이스를 출시할 수 있습니다.

무선 IoT 기기 적응성 검증 솔루션

규제 테스트 솔루션을 사용하면 비면허 대역 규정 준수를 위해 무선 IoT 디바이스를 자동으로 검증할 수 있습니다. 엔지니어는 2.4 GHz, 5 GHz 및 6 GHz 비면허 대역에서 무선 디바이스 검증의 일환으로 어댑티비티 테스트 워크플로를 지원하는 데 이 솔루션을 사용할 수 있습니다. 전용 테스트 자동화 소프트웨어와 주요 규제 표준에 대한 지원을 갖춘 이 솔루션은 워크플로를 단순화하고, 효율성을 개선하며, 비면허 무선 디바이스의 인증을 가속화하는 데 도움이 됩니다.

무선 IoT 디바이스 적응성 검증 블록 다이어그램 보기

무선 IoT 장치 적응성 블록 검증 방법

무선 IoT 디바이스 적응성 검증 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

무선 IoT 디바이스 적응성 검증 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?