エキスパート・シグナル・アナライザー
+ Expertシグナル・アナライザ

不要な無線周波数 (RF) エミッションの検出

スプリアスエミッションは、隣接チャネルに干渉し、受信機の感度を低下させ、規制されたRF環境でのコンプライアンス違反のリスクを高める可能性があります。検証およびトラブルシューティング中に、エンジニアは、結果を信頼するために必要なダイナミックレンジと測定確度を維持しながら、広範な周波数範囲で低レベルの不要な信号を検出する必要があります。RFシステムがより複雑になり、スペクトラム環境がより混雑するにつれて、これらのエミッションを迅速かつ確実に特定することは、性能問題の防止、後期段階での再設計の回避、およびコンプライアンス試験の成功をサポートするために不可欠です。

構造化された測定アプローチは、エンジニアがエミッション源を特定し、観測された動作を期待される性能と比較し、コンプライアンスまたは設計最適化のために結果を文書化するのに役立ちます。広範な周波数掃引、マーカーベースの解析、および再現性のある測定セットアップを組み合わせることで、チームは、検証およびデバッグワークフロー全体で一貫性を向上させながら、複雑なRFシステムにおけるスプリアス信号を効率的に検出および特性評価できます。これにより、より迅速な根本原因解析、より確実な意思決定、および部門横断的なエンジニアリングおよびコンプライアンスチームのためのより明確なレポート作成が可能になります。

RF不要放射検出ソリューション

スプリアスエミッション試験では、エンジニアは広い周波数範囲を掃引し、ダイナミックレンジや精度を犠牲にすることなく、低レベルの不要信号を検出できる測定セットアップを使用する必要があります。このアプローチにより、隣接チャネルとの干渉、受信機感度の低下、または規制されたRF環境におけるコンプライアンスリスクを引き起こす可能性のあるエミッションを特定できます。Keysight Expert ベンチトップ シグナル・アナライザは、広帯域の周波数観測と高性能スペクトラム解析によりこのワークフローをサポートし、スプリアス信号の検出、特性評価、測定を容易かつ確実に行えるようにします。適切な信号調整と再現性のある解析手法を組み合わせることで、RFシステムの検証、トラブルシューティング、コンプライアンス評価において、正確な周波数および振幅特性評価、より一貫性のある検証結果、明確なドキュメント作成が可能になります。

RFスプリアスエミッション検出ソリューションのブロック図を見る

 RFスプリアスエミッション検出ソリューションのブロック図

RFスプリアスエミッション検出ソリューションの製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

適切なソリューションを見つけるお手伝いが必要ですか?