Wie man HF-Störemissionen erkennt

Expert Signalanalysator
+ Expert Signalanalysator

Erkennung unerwünschter Hochfrequenzemissionen (HF-Emissionen).

Störaussendungen können benachbarte Kanäle beeinträchtigen, die Empfängerempfindlichkeit verringern und das Risiko von Verstößen gegen die Vorschriften in regulierten HF-Umgebungen erhöhen. Bei der Validierung und Fehlersuche müssen Ingenieure schwache Störsignale über weite Frequenzbereiche erkennen und gleichzeitig den Dynamikbereich und die Messgenauigkeit gewährleisten, die für verlässliche Ergebnisse erforderlich sind. Da HF-Systeme immer komplexer und Frequenzbereiche immer dichter belegt werden, ist die schnelle und zuverlässige Identifizierung dieser Emissionen unerlässlich, um Leistungsprobleme zu vermeiden, späte Nachbesserungen zu verhindern und erfolgreiche Konformitätsprüfungen zu gewährleisten.

Ein strukturierter Messansatz hilft Ingenieuren, Emissionsquellen zu isolieren, das beobachtete Verhalten mit der erwarteten Leistung zu vergleichen und die Ergebnisse für die Konformitätsprüfung oder Designoptimierung zu dokumentieren. Durch die Kombination von Weitfrequenz-Sweeps, markerbasierter Analyse und reproduzierbaren Messaufbauten können Teams Störsignale in komplexen HF-Systemen effizient erkennen und charakterisieren und gleichzeitig die Konsistenz der Validierungs- und Debugging-Workflows verbessern. Dies ermöglicht eine schnellere Ursachenanalyse, fundiertere Entscheidungen und eine übersichtlichere Berichterstattung für interdisziplinäre Entwicklungs- und Compliance-Teams.

Lösung zur Erkennung von HF-Störemissionen

Das Testen von Störaussendungen erfordert, dass Ingenieure breite Frequenzbereiche abtasten und einen Messaufbau verwenden, der schwache unerwünschte Signale aufdecken kann, ohne Dynamikbereich oder Genauigkeit zu beeinträchtigen. Dieser Ansatz hilft dabei, Emissionen zu identifizieren, die benachbarte Kanäle stören, die Empfängersensitivität verringern oder Compliance-Risiken in regulierten HF-Umgebungen erzeugen könnten. Der Expert Benchtop Signal Analyzer von Keysight unterstützt diesen Workflow mit Breitbandbeobachtung und Hochleistungs-Spektrumanalyse, wodurch es einfacher wird, Störsignale mit Zuverlässigkeit zu erkennen, zu charakterisieren und zu messen. In Kombination mit einer geeigneten Signalaufbereitung und reproduzierbaren Analysemethoden ermöglicht er eine präzise Frequenz- und Amplitudencharakterisierung, konsistentere Validierungsergebnisse und eine klarere Dokumentation für die Validierung, Fehlersuche und Compliance-Evaluierung von HF-Systemen.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Erkennung von HF-Störemissionen

 Blockdiagramm einer Lösung zur Erkennung von HF-Störemissionen

Entdecken Sie Produkte für unsere Lösung zur Erkennung von HF-Störemissionen.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung?