IoTデバイスの電源状態の遷移を検証する方法

卓上型直流電子負荷
+ ベンチトップDC電子負荷

変動するIoT電力需要の再現

バッテリー駆動のIoT(モノのインターネット)システムは、センシング、処理、通信、およびアイドルの各機能が有効化および無効化されるのに伴い、一連の電力状態を経て動作します。電力サブシステムの検証には、動作シーケンス全体を通して電源レールがどのように応答するかをモニタリングしながら、この電流需要の変化を再現する必要があります。プログラマブル電子負荷は、各動作状態に対する定義された電流レベルを適用し、それらの間の遷移タイミングを制御することにより、下流デバイスの電気的需要を表現できます。同一の負荷シーケンスを繰り返すことにより、エミュレートされたデバイスが低電流状態から高電流処理またはワイヤレスアクティビティに移行し、再び低電力動作状態に戻る際に、電源電圧の挙動を評価するための条件を一定に保つことができます。

動的負荷テストでは、電力サブシステムに適用される電流需要の大きさ、持続時間、繰り返し、および遷移レートを制御することにより、この評価を拡張します。電源電圧と負荷電流を一緒に測定することで、プログラムされた各状態の変化を、デバイス電源レールにおける電圧偏差、回復、および整定挙動に関連付けます。さまざまな負荷プロファイルが、定期的なセンシング、プロセッサアクティビティ、ワイヤレス送信、およびより長いアイドル間隔を含むアプリケーション挙動の変化を表す一方、繰り返し測定により、ソース電圧や負荷条件を跨いで応答を比較することが可能になります。この手法により、実際のIoTデバイスがすべての測定に対して同一のアクティビティシーケンスを再現することを要求することなく、電力供給サブシステムが変化するデバイス需要にどのように応答するかを特性評価できます。

IoT電力移行検証ソリューション

IoTの電力状態遷移のテストでは、動作シーケンス全体を通してDC電力サブシステムの応答を測定しながら、電流需要の再現可能な変化を生成する必要があります。このソリューションでは、キーサイトのベンチトップDC電子負荷を使用して、低電流デバイス状態と高電流デバイス状態の間の変化をエミュレートするプログラムされた負荷条件を適用し、キーサイトのオートレンジDC電源を使用して、バッテリーまたは上流のDC電源の代わりに制御されたソースを提供します。キーサイトのオシロスコープは、負荷需要の変化に伴う時間相関のある電圧および電流波形を取り込みます。記録された測定値は、プログラムされた各遷移中の電源レールの偏差、回復、および整定挙動を示します。このアプローチは、複数のソース電圧、電流レベル、遷移レート、およびIoTの動作状態シーケンスにわたる、再現可能な電力サブシステムの検証をサポートします。

IoT電力遷移検証ソリューションのブロック図

IoTデバイスの電源状態遷移の検証方法 - ブロック図

IoT電力遷移検証ソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

キーサイトのエキスパートにお問い合わせください

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?