Wie man die Stromversorgungsübergänge von IoT-Geräten validiert

Elektronische Gleichstromlast für den Tisch
+ Elektronische Tischlast für Gleichstrom

Reproduktion des sich ändernden IoT-Strombedarfs

Batteriebetriebene IoT-Systeme durchlaufen eine Abfolge von Leistungszuständen, in denen Sensor-, Verarbeitungs-, Kommunikations- und Leerlauffunktionen aktiviert bzw. deaktiviert werden. Die Validierung des Stromversorgungssystems erfordert die Reproduktion dieser Strombedarfsänderungen und die Überwachung des Spannungsverhaltens während des gesamten Betriebsablaufs. Eine programmierbare elektronische Last kann den Strombedarf des nachgeschalteten Geräts simulieren, indem sie für jeden Betriebszustand definierte Stromstärken anlegt und die Übergänge zwischen diesen Zuständen steuert. Die Wiederholung derselben Lastsequenz gewährleistet konsistente Bedingungen für die Bewertung des Versorgungsspannungsverhaltens, während das simulierte Gerät von einem Zustand mit niedrigerem Stromverbrauch in einen Zustand mit höherem Stromverbrauch für Verarbeitung oder drahtlose Aktivität wechselt und anschließend wieder in seinen energiesparenden Betriebszustand zurückkehrt.

Dynamische Lasttests erweitern diese Bewertung, indem sie die Stärke, Dauer, Wiederholung und Übergangsrate der an das Stromversorgungssystem angelegten Stromlast steuern. Versorgungsspannung und Laststrom werden gleichzeitig gemessen, um jede programmierte Zustandsänderung mit Spannungsabweichung, -erholung und -stabilisierung an der Geräteversorgungsschiene zu korrelieren. Unterschiedliche Lastprofile können Änderungen im Anwendungsverhalten abbilden, darunter periodische Datenerfassung, Prozessoraktivität, drahtlose Übertragung und längere Leerlaufphasen. Wiederholte Messungen ermöglichen den Vergleich der Reaktion unter verschiedenen Versorgungsspannungs- und Lastbedingungen. Dieses Verfahren charakterisiert, wie das Stromversorgungssystem auf sich ändernde Geräteanforderungen reagiert, ohne dass das IoT-Gerät für jede Messung eine identische Aktivitätssequenz reproduzieren muss.

IoT-Energieübergangsvalidierungslösung

Das Testen von Leistungszustandsübergängen in IoT-Geräten erfordert die Erzeugung reproduzierbarer Änderungen des Strombedarfs bei gleichzeitiger Messung der Reaktion des Gleichstromversorgungssystems während des gesamten Betriebsablaufs. Die Lösung nutzt eine elektronische Tisch-Gleichstromlast von Keysight, um programmierte Lastbedingungen zu erzeugen, die Änderungen zwischen Gerätezuständen mit niedrigerem und höherem Strom simulieren. Ein Keysight-Gleichstromnetzteil mit automatischer Bereichswahl dient als geregelte Stromquelle anstelle der Batterie oder der vorgelagerten Gleichstromversorgung. Ein Keysight-Oszilloskop erfasst die zeitlich korrelierten Spannungs- und Stromverläufe bei Änderung des Lastbedarfs. Die aufgezeichneten Messungen zeigen die Abweichung der Versorgungsspannung, die Erholung und das Einschwingverhalten während jedes programmierten Übergangs. Dieser Ansatz ermöglicht die reproduzierbare Validierung des Leistungsversorgungssystems über verschiedene Quellenspannungen, Stromstärken, Übergangsraten und IoT-Betriebszustandssequenzen hinweg.

Blockdiagramm der IoT-Stromübergangsvalidierungslösung

Wie man die Stromumschaltung von IoT-Geräten validiert – Blockdiagramm

Entdecken Sie Produkte in unserer IoT-Energietransformationslösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?