So überprüfen Sie die Ziele für die IoT-Batterielebensdauer

IoT-Batterielebensdauer-Lösung
+ IoT-Batterielebensdauer-Lösung

Laufzeit im Vergleich zu Batterielebensdauerzielen validieren

Die Überprüfung der IoT-Batterielebensdauerziele erfordert die Messung, ob das Gerät seine erwartete Laufzeit unter repräsentativen Betriebsbedingungen erreichen kann. Die Anforderungen an die Batterielebensdauer basieren oft auf Annahmen über Schlafzeit, aktive Zeit, Tastverhältnis, Funkverwendung, Verarbeitungsaktivität und Batteriekapazität. Geringfügige Änderungen im Firmware-Verhalten, der Betriebsfrequenz oder der Subsystem-Aktivität können dazu führen, dass die tatsächliche Laufzeit hinter dem Designziel zurückbleibt.

Ingenieure benötigen eine reproduzierbare Methode, um das gemessene Geräteverhalten mit den Anforderungen an die Batterielebensdauer zu vergleichen. Durch die Bewertung des Stromverbrauchs über die Betriebsmodi hinweg, die die erwartete Laufzeit definieren, können sie feststellen, ob das Design sein Ziel erreicht, etwaige Laufzeitlücken quantifizieren und identifizieren, welche Aktivitäten vor der Produktfreigabe angepasst werden müssen.

Lösung zur Überprüfung der IoT-Batterielebensdauerziele

Die Überprüfung der Batterielebensdauerziele erfordert die Messung des Stromverbrauchs über repräsentative Gerätebetriebsmodi hinweg und die Umwandlung des gemessenen Ladeprofils in eine Laufzeitschätzung. Diese Lösung kombiniert Strommessung, Ereigniserfassung und ereignisbasierte Leistungsanalyse, um Schlaf-, Leerlauf-, Sende-, Empfangs- und Subsystemaktivitäten mit dem Ladungsverbrauch abzugleichen. Ingenieure können die Laufzeit aus dem gemessenen Stromverhalten, dem erwarteten Tastverhältnis und der Batteriekapazität berechnen und das Ergebnis dann mit dem Batterielebensdauerziel des Geräts vergleichen.

Blockdiagramm der Lösung zur Überprüfung der IoT-Batterielebensdauerziele anzeigen

So überprüfen Sie die Ziele für die IoT-Batterielebensdauer

Produkte in unserer Lösung zur Überprüfung der Batterielebensdauerziele entdecken

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?