Como verificar as metas de duração da bateria em dispositivos IoT

Solução para a duração da bateria em dispositivos IoT
+ Solução para prolongar a vida útil da bateria em dispositivos IoT

Validar o tempo de execução em relação às metas de duração da bateria

Para verificar as metas de duração da bateria em dispositivos IoT, é necessário avaliar se o dispositivo consegue atingir o tempo de funcionamento esperado em condições operacionais representativas. Os requisitos de duração da bateria geralmente se baseiam em suposições sobre o tempo de suspensão, o tempo de atividade, o ciclo de trabalho, o uso do rádio, a atividade de processamento e a capacidade da bateria. Pequenas alterações no comportamento do firmware, na frequência de operação ou na atividade dos subsistemas podem fazer com que o tempo de funcionamento real fique aquém da meta de projeto.

Os engenheiros precisam de uma maneira padronizada de comparar o comportamento medido do dispositivo com os requisitos de duração da bateria. Ao avaliar o consumo de corrente nos modos de operação que definem o tempo de funcionamento esperado, eles podem determinar se o projeto atinge sua meta, quantificar qualquer diferença no tempo de funcionamento e identificar quais atividades podem precisar ser ajustadas antes do lançamento do produto.

Solução para verificação da meta de duração da bateria em dispositivos IoT

Para verificar as metas de duração da bateria, é necessário medir o consumo de corrente em modos de operação representativos do dispositivo e converter o perfil de carga medido em uma estimativa de tempo de funcionamento. Essa solução combina medição de corrente, captura de eventos e análise de potência baseada em eventos para alinhar os modos de suspensão, inatividade, transmissão, recepção e atividade dos subsistemas com o consumo de carga. Os engenheiros podem calcular o tempo de funcionamento a partir do comportamento da corrente medida, do ciclo de trabalho esperado e da capacidade da bateria e, em seguida, comparar o resultado com a meta de duração da bateria do dispositivo.

Veja o diagrama de blocos da solução de verificação da meta de vida útil da bateria para IoT

Como verificar as metas de duração da bateria em dispositivos IoT

Conheça os produtos da nossa solução de verificação de meta de duração da bateria

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?