負荷変動時の直流電源レールの安定性を検証する方法

プロ向け卓上オシロスコープ
+ Expert ベンチトップ オシロスコープ

負荷変動時のレール応答測定

負荷変動時のDC電源レール安定性を検証するには、電流需要が急激に変化した際のレール応答を観測する必要があります。負荷ステップイベントによって発生する過渡的な電圧偏差、オーバーシュート、アンダーシュート、および整定挙動を測定し、通常動作時にレールが許容範囲内に留まるかを確認する必要があります。

これらの影響を捕捉するには、制御された負荷ステップを印加し、その結果生じる電圧応答を経時的に記録できる測定セットアップが必要です。このテストセットアップでは、オシロスコープが過渡期間中にレールを監視し、負荷ステップ全体での電圧偏差、回復時間、および整定特性を評価するために必要な波形を捕捉します。

DC電源レールの検証ソリューション

負荷変動時のDC電源レール安定性を検証するには、負荷ステップイベント中の過渡電圧挙動を捕捉できる測定セットアップが必要です。Expertベンチトップ・オシロスコープは、負荷遷移中のレール波形を捕捉し、電圧応答を経時的に記録します。電源レール検証ソリューションは、低負荷で電源に接続し、測定中の信号精度を維持するために電源レールプローブを使用します。オシロスコープのパワーインテグリティ解析ソフトウェアは、捕捉された波形から電圧偏差、オーバーシュート、アンダーシュート、および整定時間を測定します。このセットアップにより、エンジニアは動的な負荷条件に対するレールの応答を評価し、実際の動作遷移中の安定性を検証できます。

DC電源レール検証ソリューションのブロック図を見る

負荷変動時の直流電源レールの安定性を検証する方法

当社のDC電源レール検証ソリューション向け製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?