実験台でのセンサー測定値の不安定さに対するトラブルシューティング方法

高性能卓上型デジタルマルチメーター
+ Advanced ベンチトップデジタルマルチメータ

不安定なセンサー測定値の原因を特定する

ノイズ、セットアップのばらつき、または測定の信頼性の低さによって小さな出力変化が混入すると、センサー測定値が不安定に見えることがあります。エンジニアが問題がセンサー自体、周辺回路、またはベンチで使用されている測定方法のいずれに起因するのかを判断できない場合、トラブルシューティングはより困難になります。

この不確実性は、デバッグを遅らせ、検証を遅延させ、結果を自信を持って比較することを困難にする可能性があります。エンジニアが実際のセンサーの動作をノイズ、ドリフト、または測定のばらつきから明確に分離できない場合、日常的な特性評価の効率が低下し、意思決定の信頼性が損なわれます。

センサーのトラブルシューティングと解決策

測定システムが小さな変化を明確に分解し、変化する動作を確実に捕捉できる場合、ベンチ上での不安定なセンサー測定値のトラブルシューティングは容易になります。不安定な測定値は、センサーのドリフト、電気ノイズ、セットアップのばらつき、または測定方法自体の不確実性によって引き起こされる可能性があります。エンジニアが変化が実際の現象なのか、それとも測定に関連するものなのかを迅速に判断できない場合、デバッグに時間がかかり、結果に対する信頼性が低下します。

キーサイトのAdvancedベンチトップデジタルマルチメータは、7.5桁分解能、16 ppmの基本DCV確度、および毎秒50,000回の測定速度でこのワークフローをサポートし、エンジニアがセンサーの特性評価およびデバッグ中に微妙な出力シフトを調査し、測定値をより確実に比較するのに役立ちます。その性能により、小さな変化を容易に検出し、時間の経過に伴う測定値の安定性を追跡し、実際のセンサーの動作を誤解を招く測定のばらつきから区別することが容易になります。

センサー・トラブルシューティング・ソリューションのブロック図を見る

センサーのトラブルシューティングソリューションのブロック図

センサー・トラブルシューティング・ソリューションの製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?