Cómo solucionar los problemas de lecturas inestables de los sensores en el banco de pruebas

Multímetro digital Advanced
+ Multímetro digital Advanced

Identificar el origen de las lecturas inestables del sensor

Las lecturas de los sensores pueden parecer inestables cuando se producen pequeños cambios en la salida junto con ruido, variaciones en la configuración o una fiabilidad limitada de la medición. La resolución de problemas se complica cuando los ingenieros no pueden determinar si el problema proviene del propio sensor, del circuito circundante o del método de medición utilizado en el banco de pruebas.

Esa incertidumbre puede ralentizar la depuración, retrasar la validación y dificultar la comparación fiable de los resultados. Cuando los ingenieros no pueden distinguir claramente el comportamiento real del sensor del ruido, la deriva o la variación en las mediciones, la caracterización rutinaria pierde eficacia y resulta más difícil confiar en las decisiones tomadas.

Solución para la resolución de problemas del sensor

La resolución de problemas relacionados con lecturas inestables de los sensores en el banco de pruebas resulta más sencilla cuando el sistema de medición es capaz de detectar con claridad los cambios más sutiles y registrar el comportamiento variable con fiabilidad. Las lecturas inestables pueden deberse a la deriva del sensor, al ruido eléctrico, a variaciones en la configuración o a la incertidumbre del propio método de medición. Cuando los ingenieros no pueden determinar rápidamente si un cambio es real o se debe a la medición, la resolución de problemas se alarga y la confianza en el resultado disminuye.

Los multímetros digitales Advanced de Keysight facilitan ese flujo de trabajo gracias a su resolución de 7,5 dígitos, una precisión básica de 16 ppm en tensión continua y una velocidad de 50 000 lecturas por segundo, lo que ayuda a los ingenieros a investigar cambios sutiles en la salida y a comparar lecturas de forma más fiable durante la caracterización y la depuración de sensores. Su rendimiento facilita la detección de pequeños cambios, el seguimiento de la estabilidad de las lecturas a lo largo del tiempo y la distinción entre el comportamiento real del sensor y las variaciones de medición engañosas.

Ver el diagrama de bloques de la solución para la resolución de problemas del sensor

Diagrama de bloques de la solución para la resolución de problemas de sensores

Descubre los productos de nuestra solución para la resolución de problemas de sensores

Descubra recursos e información

Recursos adicionales para la resolución de problemas con los sensores

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?