Cómo reducir los cuellos de botella debidos a la lentitud de las mediciones en la validación en banco de pruebas

Multímetro digital Essential
+ Multímetro digital Essential

Mantén el proceso de validación en marcha

La validación en banco se ralentiza cuando se utiliza un multímetro digital (DMM) para realizar mediciones repetitivas que tardan demasiado en estabilizarse, cambiar de rango, activarse o arrojar resultados estables. Los ingenieros pueden acabar dedicando más tiempo a esperar las lecturas del DMM que a evaluar los resultados, especialmente cuando se acumulan retrasos innecesarios en los cambios de configuración, los ajustes de adquisición o los repetidos ajustes de configuración a lo largo de los pasos rutinarios de validación.

Estos cuellos de botella se reducen cuando el multímetro digital captura las lecturas más rápidamente, pasa de una medición a otra con mayor eficiencia y permite un flujo de trabajo en el banco de pruebas más repetible. Mejorar la configuración y el uso del multímetro digital ayuda a acortar los pasos de validación repetitivos, a reducir las pruebas con paradas y esperas, y a facilitar la comparación de resultados entre mediciones repetidas y condiciones de prueba cambiantes.

Solución más rápida para la medición en banco

Para reducir los cuellos de botella que ralentizan las mediciones en la validación en banco, lo primero es contar con un flujo de trabajo con multímetros digitales (DMM) que capture las lecturas rápidamente y gestione las pruebas repetitivas de manera eficiente. Cuando los ingenieros dedican demasiado tiempo a esperar los resultados de las mediciones, a cambiar las configuraciones o a repetir los mismos pasos de validación, la productividad general del banco disminuye y los ciclos de prueba se alargan más de lo necesario. Una captura de lecturas más rápida y un flujo de medición más fluido ayudan a los equipos a mantener el ritmo de la validación, al tiempo que reducen las interrupciones que ralentizan el trabajo rutinario. Los multímetros digitales Essential Keysight Essential satisfacen esa necesidad con una resolución de 5½ dígitos, hasta 110 lecturas por segundo, una memoria de registro de 5.000 puntos y conectividad USB/LAN para una captura más rápida de los resultados y un funcionamiento más repetible en el banco de pruebas. La amplia cobertura de señales y la visibilidad de la doble pantalla también ayudan a los ingenieros a realizar tareas de validación repetitivas con menos interrupciones, comparar resultados en tiempo real más fácilmente y mantener una mayor consistencia en las mediciones repetidas en el banco de pruebas.

Descubre los productos de nuestra solución de medición en banco más rápida

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?