Wie man Engpässe bei langsamen Messungen in der Laborvalidierung reduziert

Essential Tisch-Digitalmultimeter
+ Essential Tisch-Digitalmultimeter

Validierung vorantreiben

Die Validierung von Prüfständen verlangsamt sich, wenn ein Digitalmultimeter (DMM) für wiederholte Messungen verwendet wird, deren Einstellzeit, Bereichsanpassung, Auslösung oder die Lieferung stabiler Ergebnisse zu lange dauert. Ingenieure verbringen dadurch unter Umständen mehr Zeit mit dem Warten auf die DMM-Messwerte als mit der Auswertung der Ergebnisse, insbesondere wenn sich unnötige Verzögerungen durch Konfigurationsänderungen, Messeinstellungen oder wiederholte Anpassungen der Einstellungen im Laufe der Validierungsschritte summieren.

Diese Engpässe werden reduziert, wenn das digitale Multimeter Messwerte schneller erfasst, effizienter zwischen Messungen umschaltet und einen besser reproduzierbaren Labor-Workflow unterstützt. Die Verbesserung der Konfiguration und Verwendung des DMM trägt dazu bei, repetitive Validierungsschritte zu verkürzen, Stopp-und-Warte-Tests zu minimieren und Ergebnisse über wiederholte Messungen und wechselnde Testbedingungen hinweg einfacher vergleichbar zu machen.

Schnellere Lösung zur Tischmessung

Die Reduzierung von Engpässen durch langsame Messungen bei der Validierung beginnt mit einem Workflow für digitale Multimeter (DMM), der Messwerte schnell erfasst und wiederkehrende Tests effizient durchführt. Wenn Ingenieure zu viel Zeit mit Warten auf Messwerte, dem Ändern von Setups oder dem Wiederholen derselben Validierungsschritte verbringen, sinkt die Gesamtproduktivität am Arbeitsplatz und die Testzyklen dauern länger als nötig. Schnellere Messwerterfassung und ein reibungsloserer Messablauf helfen Teams, die Validierung voranzutreiben und gleichzeitig Unterbrechungen zu reduzieren, die die Routinearbeit verlangsamen. Keysight Essential Digitale Tischmultimeter erfüllen diese Anforderungen mit einer 5½-stelligen Auflösung, bis zu 110 Messwerten pro Sekunde, einem Speicher für 5.000 Messpunkte und USB-/LAN-Anschluss für eine schnellere Ergebniserfassung und reproduzierbare Messungen. Der breite Messbereich und die Anzeige auf zwei Displays unterstützen Ingenieure zudem bei wiederkehrenden Validierungsaufgaben mit weniger Unterbrechungen, ermöglichen einen einfacheren Vergleich von Live-Ergebnissen und gewährleisten eine höhere Konsistenz bei wiederholten Messungen.

Entdecken Sie Produkte für unsere schnellere Tischmesslösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?