Como reduzir gargalos causados por lentidão nas medições na validação em bancada

Multímetro digital de bancada essencial
+ Multímetro digital de bancada essencial

Mantenha o processo de validação em andamento

A validação em bancada fica mais lenta quando se utiliza um multímetro digital (DMM) para medições repetitivas que demoram muito para estabilizar, mudar de faixa, acionar o disparo ou apresentar resultados estáveis. Os engenheiros podem acabar gastando mais tempo esperando pelas leituras do DMM do que avaliando os resultados, especialmente quando atrasos desnecessários nas mudanças de configuração, nas definições de aquisição ou nos ajustes repetidos da configuração se acumulam ao longo das etapas de validação de rotina.

Esses gargalos são reduzidos quando o multímetro digital captura as leituras mais rapidamente, alterna entre medições com maior eficiência e permite um fluxo de trabalho em bancada mais repetível. Melhorar a forma como o multímetro digital é configurado e utilizado ajuda a encurtar etapas repetitivas de validação, reduzir os testes com interrupções e esperas e facilitar a comparação dos resultados entre medições repetidas e condições de teste variáveis.

Solução mais rápida para medição em bancada

A redução dos gargalos causados por medições lentas na validação em bancada começa com um fluxo de trabalho de multímetro digital (DMM) que captura leituras rapidamente e lida com testes repetitivos de forma eficiente. Quando os engenheiros gastam tempo demais esperando pelas medições, alterando configurações ou repetindo as mesmas etapas de validação, a produtividade geral da bancada diminui e os ciclos de teste demoram mais do que deveriam. A captura mais rápida de leituras e um fluxo de medição mais fluido ajudam as equipes a manter a validação em andamento, reduzindo as interrupções que atrasam o trabalho de rotina. Os multímetros digitais de bancada Keysight Essential atendem a essa necessidade com resolução de 5½ dígitos, até 110 leituras por segundo, memória de registro de 5.000 pontos e conectividade USB/LAN para captura mais rápida de resultados e operação de bancada mais repetível. A ampla cobertura de sinais e a visibilidade da tela dupla também ajudam os engenheiros a realizar tarefas repetitivas de validação com menos interrupções, comparar resultados em tempo real com mais facilidade e manter uma melhor consistência nas medições repetidas em bancada.

Conheça os produtos da nossa solução de medição em bancada mais rápida

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?