Como resolver problemas de leituras instáveis do sensor em laboratório

Multímetro digital avançado de bancada
+ Multímetro digital de bancada avançado

Identificar a origem das leituras instáveis do sensor

As leituras dos sensores podem parecer instáveis quando pequenas variações na saída se misturam com ruído, variações na configuração ou confiança limitada na medição. A resolução de problemas torna-se mais difícil quando os engenheiros não conseguem determinar se o problema provém do próprio sensor, do circuito circundante ou do método de medição utilizado na bancada.

Essa incerteza pode retardar a depuração, atrasar a validação e dificultar a comparação confiável dos resultados. Quando os engenheiros não conseguem distinguir claramente o comportamento real do sensor do ruído, da deriva ou da variação nas medições, a caracterização de rotina se torna menos eficiente e fica mais difícil confiar nas decisões tomadas.

Solução para problemas com sensores

A resolução de problemas relacionados a leituras instáveis de sensores em laboratório é mais fácil quando o sistema de medição consegue identificar pequenas variações com clareza e registrar mudanças no comportamento com segurança. Leituras instáveis podem ser causadas por desvio do sensor, ruído elétrico, variações na configuração ou incertezas no próprio método de medição. Quando os engenheiros não conseguem determinar rapidamente se uma variação é real ou se está relacionada à medição, a depuração leva mais tempo e a confiança no resultado diminui.

Os multímetros digitais de bancada avançados da Keysight dão suporte a esse fluxo de trabalho com resolução de 7,5 dígitos, precisão básica de 16 ppm para tensão CC e 50.000 leituras por segundo, ajudando os engenheiros a investigar variações sutis na saída e comparar leituras com maior confiabilidade durante a caracterização e a depuração de sensores. Seu desempenho facilita a identificação de pequenas alterações, o acompanhamento da estabilidade das leituras ao longo do tempo e a distinção entre o comportamento real do sensor e variações de medição enganosas.

Veja o diagrama de blocos da solução para resolução de problemas do sensor

Diagrama de blocos da solução para diagnóstico de falhas em sensores

Conheça os produtos da nossa solução de diagnóstico de problemas em sensores

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais para a resolução de problemas com sensores

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?