Fehlerbehebung bei instabilen Sensormesswerten auf dem Prüfstand

Advanced Tisch-Digitalmultimeter
+ Advanced Tisch-Digitalmultimeter

Identifizieren Sie die Ursache instabiler Sensormesswerte

Sensormesswerte können instabil erscheinen, wenn kleine Änderungen des Ausgangssignals mit Rauschen, Messabweichungen oder begrenzter Messgenauigkeit einhergehen. Die Fehlersuche wird erschwert, wenn die Ingenieure nicht feststellen können, ob das Problem vom Sensor selbst, der umgebenden Schaltung oder der verwendeten Messmethode herrührt.

Diese Unsicherheit kann die Fehlersuche verlangsamen, die Validierung verzögern und den Vergleich von Ergebnissen erschweren. Wenn Ingenieure das tatsächliche Sensorverhalten nicht klar von Rauschen, Drift oder Messabweichungen unterscheiden können, wird die routinemäßige Charakterisierung weniger effizient und Entscheidungen weniger vertrauenswürdig.

Lösung zur Fehlerbehebung bei Sensoren

Die Fehlersuche bei instabilen Sensormesswerten im Labor wird einfacher, wenn das Messsystem kleine Änderungen präzise erfassen und Verhaltensänderungen zuverlässig abbilden kann. Instabile Messwerte können durch Sensordrift, elektrisches Rauschen, Messabweichungen oder Unsicherheiten im Messverfahren selbst verursacht werden. Können Ingenieure nicht schnell feststellen, ob eine Änderung real oder messbedingt ist, verlängert sich die Fehlersuche und das Vertrauen in die Ergebnisse sinkt.

Keysight Advanced Digitale Tischmultimeter unterstützen diesen Arbeitsablauf mit einer Auflösung von 7,5 Stellen, einer Gleichspannungsgenauigkeit von 16 ppm und 50.000 Messwerten pro Sekunde. Sie helfen Ingenieuren, selbst kleinste Änderungen der Ausgangssignale zu untersuchen und Messwerte bei der Sensorcharakterisierung und Fehlersuche zuverlässiger zu vergleichen. Dank ihrer Leistungsfähigkeit lassen sich kleine Veränderungen leichter erkennen, die Stabilität der Messwerte über die Zeit verfolgen und das tatsächliche Sensorverhalten von irreführenden Messabweichungen unterscheiden.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Fehlerbehebung am Sensor

Blockdiagramm der Lösung zur Fehlerbehebung an Sensoren

Entdecken Sie Produkte für unsere Sensor-Fehlerbehebungslösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?