Wie man den Stromverbrauch von Geräten mit geringer Leistung misst

Advanced Tisch-Digitalmultimeter
+ Advanced Tisch-Digitalmultimeter

Niedrigstromverhalten in verschiedenen Betriebszuständen messen

Bei Geräten mit geringem Stromverbrauch ist eine präzise Strommessung unerlässlich, insbesondere bei niedrigen Stromstärken, da Rauschen, Bürdenspannung und nicht erfasste Transienten den tatsächlichen Stromverbrauch verfälschen können. Eine effektive Charakterisierung setzt die Auflösung kleinster Ströme, die Erfassung kurzzeitiger Ereignisse und die kontinuierliche Beobachtung sich ändernder Betriebszustände voraus. Ingenieure müssen zudem das Ruheverhalten von kurzen Impulsen und längeren Aktivitätsphasen unterscheiden, um das tatsächliche Verhalten eines Geräts unter realistischen Betriebsbedingungen zu verstehen.

Diese Herausforderung wird durch präzise Niedrigstrommessung, hohe Auflösung, grafische Darstellung, Datenprotokollierung und Digitalisierungsfunktionen bewältigt, die das Stromverhalten deutlicher aufzeigen als eine einzelne statische Messung. Ingenieure nutzen diesen Ansatz, um Ruhestrom zu messen, Stromspitzen zu erfassen und Stromdrift in batteriebetriebenen und anderen energieempfindlichen Schaltungen zu überwachen. Direkte Abtastung, Triggerung, Wellenformerfassung und einstellbare Durchsatzparameter ermöglichen eine umfassendere Betrachtung des tatsächlichen Stromverbrauchs von Geräten.

Lösung zur Strommessung bei geringem Stromverbrauch

Für energieempfindliche Designs reicht eine einzelne statische Strommessung nicht aus, um das tatsächliche Geräteverhalten zu erfassen. Ingenieure müssen Anlaufströme erfassen, Betriebszustandsänderungen beobachten, den Ruhestrom messen und die Langzeitdrift unter realen Betriebsbedingungen verfolgen. Durch die Kombination von Digitalisierung, Triggerung, Protokollierung und grafischer Analyse lässt sich ein Advanced Ein digitales Tischmultimeter (DMM) ermöglicht eine detailliertere Analyse des Stromverbrauchs über die Zeit. Dadurch lassen sich kurze Transienten und subtile Schwankungen aufdecken, die sonst unbemerkt bleiben würden. Dies unterstützt eine effektivere Überprüfung des Stromverbrauchs, die Fehlersuche und die Leistungsoptimierung in batteriebetriebenen Geräten und anderen energieempfindlichen Anwendungen.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Strommessung bei geringem Stromverbrauch

Wie man den Stromverbrauch von Geräten mit geringer Leistung misst

Entdecken Sie Produkte unserer Lösung zur Strommessung mit geringem Stromverbrauch

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?