狭パルスRFによるレーダーおよび防衛システムのテスト方法

Pro XG7 アナログ信号発生器
+ Pro XG7 アナログ信号発生器

制御された狭パルスRF条件の再現

パルスRFテストでは、レーダーまたは電磁スペクトル運用(EMSO)サブシステムに適したキャリア周波数、RFレベル、パルス幅、パルス繰り返し周波数(PRF)に設定された信号源が必要です。パルス繰り返し間隔は連続するパルスの対応するポイント間の時間であり、PRFはその逆数です。パルス幅とともに、これらのパラメータが繰り返しパルス列のデューティ・サイクルを決定します。

パルス状のRF刺激をコンポーネントまたはサブシステムに加え、選択された条件下での応答を観測します。繰り返しパルスの場合、デューティ・サイクルはパルス幅とパルス繰り返し間隔に関連し、平均RF時間を決定します。被測定物に到達する刺激に影響を与える周波数、パルス・タイミング、減衰、ケーブリング、その他の条件を制御しながら、必要なパルスRFレベルを維持します。

狭パルスレーダーおよびEMSO試験ソリューション

狭パルスRFによるレーダーおよびEMSOシステムのテストでは、一貫したパルス振幅を維持しながら、正確なパルス幅、繰り返しレート、キャリア周波数、RFレベルを生成できる信号源が必要です。このソリューションは、最短40 nsの機器レベリングパルスをサポートし、エンジニアが制御された狭パルス刺激をレーダーおよびEMSOコンポーネント、レシーバー、サブシステムに印加できるようにします。正確なパルスレベリングは、ピーク・パルス電力が平均電力よりもはるかに高くなる低デューティ・サイクル条件を含め、各パルス中の意図したRFレベルの維持に役立ちます。エンジニアは、パルス・タイミングとRFパラメータを設定して、被測定物の動作条件と制限に合わせることができます。

狭パルスレーダーおよびEMSOテストソリューションのブロック図を見る

狭帯域RFパルスを用いたレーダーおよび防衛システムの試験方法 ブロック図

狭パルスレーダーおよびEMSOテストソリューション向け製品を探索する

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?