LPDDR6送信部のコンプライアンス試験方法

プロ向け卓上オシロスコープ
+ Pro ベンチトップ オシロスコープ

低消費電力メモリシステム向けLPDDR6トランスミッタの検証

AIワークロードの規模が拡大するにつれて、LPDDR6メモリインタフェースは、前世代よりも低い電圧で動作し、より厳しいタイミングマージンで、より高い帯域幅を提供する必要があります。これらの条件は、ジッタ、符号間干渉、電源ノイズに対するトランスミッタの感度を高め、目標データレートで準拠したアイ開口を維持することをより困難にします。さらに、より広いデータパスやデュアルサブチャネルなどのLPDDR6のアーキテクチャ変更は、電圧、プロセス、温度の各コーナーで検証する必要がある新たなシグナルインテグリティの課題をもたらします。

LPDDR6トランスミッタのコンプライアンス試験は、現実的な負荷およびチャネル条件下で、送信信号がJEDECで定義されたアイ開口、タイミング、および電圧の電気的要件を満たしているかどうかを評価します。エンジニアは、物理層でアイダイアグラム、ジッタ成分、立ち上がり/立ち下がり時間、電圧レベル、およびマスクマージンを測定する必要があります。これらのテストには、25 GHzを超える帯域幅を持つ低ノイズオシロスコープ、高性能プロービング、および自動解析ソフトウェアが必要であり、測定の不確かさを最小限に抑えながら、再現性のある標準に準拠した結果を保証します。

LPDDR6 送信部コンプライアンス試験ソリューション

LPDDR6トランスミッタのコンプライアンス試験では、高データレートでのシグナルインテグリティとタイミングマージンを検証するために、高精度な波形捕捉と自動アイベース測定が必要です。キーサイトのLPDDR6トランスミッタコンプライアンス試験ソリューションは、高帯域幅のProオシロスコープと自動コンプライアンスソフトウェアを組み合わせて、アイダイアグラム解析、ジッタ特性評価、およびマスクテストを実行します。このアプローチにより、セットアップの複雑さが軽減され、測定の再現性が向上し、エンジニアは設計およびシステム検証全体でLPDDR6トランスミッタの性能を効率的に検証できます。

当社のLPDDR6コンプライアンス試験ソリューションのデモを見る

当社のLPDDR6トランスミッタコンプライアンス試験ソリューション向け製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?