Como testar a conformidade do transmissor LPDDR6

Osciloscópio de bancada profissional
+ Osciloscópio de bancada profissional

Validação de transmissores LPDDR6 para sistemas de memória de baixo consumo de energia

À medida que as cargas de trabalho de IA aumentam, as interfaces de memória LPDDR6 devem oferecer maior largura de banda, operando com tensões mais baixas e margens de temporização mais restritas do que as gerações anteriores. Essas condições aumentam a sensibilidade do transmissor ao jitter, à interferência entre símbolos e ao ruído da fonte de alimentação, tornando mais difícil manter aberturas de olho em conformidade nas taxas de dados alvo. Além disso, mudanças na arquitetura LPDDR6, como caminhos de dados mais largos e subcanais duplos, introduzem novos desafios de integridade de sinal que devem ser validados em diferentes pontos de tensão, processo e temperatura.

Os testes de conformidade do transmissor LPDDR6 avaliam se os sinais transmitidos atendem aos requisitos elétricos definidos pela JEDEC para abertura do olho, temporização e tensão em condições realistas de carga e de canal. Os engenheiros devem medir diagramas de olho, componentes de jitter, tempos de subida e descida, níveis de tensão e margens de máscara na camada física. Esses testes exigem osciloscópios de baixo ruído com largura de banda superior a 25 GHz, sondagem de alto desempenho e software de análise automatizada para garantir resultados repetíveis e alinhados às normas, minimizando a incerteza de medição.

Solução de teste de conformidade para transmissores LPDDR6

Os testes de conformidade do transmissor LPDDR6 exigem uma captura precisa da forma de onda e medições automatizadas baseadas no diagrama de olho para verificar a integridade do sinal e a margem de temporização em altas taxas de dados. A solução de testes de conformidade do transmissor LPDDR6 da Keysight combina osciloscópios Pro de alta largura de banda com software de conformidade automatizado para realizar análises do diagrama de olho, caracterização de jitter e testes de máscara. Essa abordagem reduz a complexidade da configuração, melhora a repetibilidade das medições e permite que os engenheiros validem o desempenho do transmissor LPDDR6 de forma eficiente ao longo do projeto e da validação do sistema.

Veja uma demonstração da nossa solução de teste de conformidade LPDDR6

Conheça os produtos da nossa solução de teste de conformidade para transmissores LPDDR6

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?