Wie man die LPDDR6-Senderkonformität testet

Professionelles Tischoszilloskop
+ Professionelles Tischoszilloskop

Validierung von LPDDR6-Transmittern für Speichersysteme mit geringem Stromverbrauch

Mit zunehmender Größe von KI-Workloads müssen LPDDR6-Speicherschnittstellen eine höhere Bandbreite bei gleichzeitig niedrigeren Spannungen und engeren Timing-Margen als frühere Generationen bereitstellen. Diese Bedingungen erhöhen die Empfindlichkeit des Senders gegenüber Jitter, Intersymbolinterferenz und Versorgungsspannungsrauschen, wodurch es schwieriger wird, die zulässigen Augenöffnungen bei den angestrebten Datenraten aufrechtzuerhalten. Darüber hinaus bringen architektonische Änderungen an LPDDR6, wie breitere Datenpfade und zwei Subkanäle, neue Herausforderungen für die Signalintegrität mit sich, die unter verschiedenen Spannungs-, Prozess- und Temperaturbedingungen validiert werden müssen.

Die Konformitätsprüfung von LPDDR6-Sendern bewertet, ob die übertragenen Signale die von JEDEC definierten elektrischen Anforderungen hinsichtlich Augenöffnung, Timing und Spannung unter realistischen Last- und Kanalbedingungen erfüllen. Ingenieure müssen Augendiagramme, Jitter-Komponenten, Anstiegs- und Abfallzeiten, Spannungspegel und Maskenmargen auf der physikalischen Schicht messen. Diese Tests erfordern rauscharme Oszilloskope mit einer Bandbreite von mehr als 25 GHz, leistungsstarke Messspitzen und automatisierte Analysesoftware, um reproduzierbare, normkonforme Ergebnisse bei minimaler Messunsicherheit zu gewährleisten.

LPDDR6 Transmitter Compliance Test Solution

Die Konformitätsprüfung von LPDDR6-Sendern erfordert eine präzise Signalformerfassung und automatisierte, augenbasierte Messungen, um die Signalintegrität und die Timing-Reserve bei hohen Datenraten zu überprüfen. Die Konformitätsprüfungslösung von Keysight für LPDDR6-Sender kombiniert Pro-Oszilloskope mit hoher Bandbreite mit automatisierter Konformitätssoftware zur Durchführung von Augendiagrammanalysen, Jitter-Charakterisierung und Maskentests. Dieser Ansatz reduziert die Komplexität des Testaufbaus, verbessert die Messwiederholbarkeit und ermöglicht es Ingenieuren, die Leistung von LPDDR6-Sendern während der gesamten Design- und Systemvalidierungsphase effizient zu überprüfen.

Sehen Sie sich eine Demo unserer LPDDR6-Konformitätstestlösung an

Entdecken Sie Produkte für unsere LPDDR6-Transmitter-Konformitätsprüfungslösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?