アナログフィルタの周波数応答を測定する方法

高性能な卓上型波形・関数発生器
+ Expert ベンチトップ任意波形/ファンクション・ジェネレータ

周波数全域にわたるフィルタ特性の評価

アナログ・フィルタの周波数応答測定では、テスト帯域内でソース振幅、出力インピーダンス、または接続損失が変化すると、測定値が歪む可能性があります。これらの影響をフィルタの実際の動作から切り離すには、安定した正弦波ソース、フィルタ入力でのリファレンス測定、および必要な周波数範囲にわたって入力および出力振幅を測定できるオシロスコープまたはアナライザが必要です。

このテストでは、印加レベルをフィルタのリニア動作範囲内に維持しながら、正弦波刺激を通過帯域、遷移帯域、および阻止帯域全体にわたってステップ状に変化させます。各周波数で、測定システムは出力振幅を入力リファレンスと比較し、利得を計算します。利得と周波数をプロットすることで、通過帯域平坦度、カットオフ周波数、ロールオフ、および阻止帯域減衰量が明らかになります。必要に応じて、入力から出力へのタイミングから位相を導出することもできます。

アナログフィルタの周波数特性に関するソリューション

フィルタの通過帯域、遷移帯域、および阻止帯域全体にわたって正弦波刺激をスイープさせながら、各周波数での入力および出力振幅を測定してテストを実行します。Keysight Expert ベンチトップ波形ファンクション・ジェネレータが制御された刺激を提供し、オシロスコープまたはアナライザがフィルタの周波数応答を捉えます。その周波数スイープ機能により、テスト帯域全体で再現性のある刺激が可能になります。出力振幅を入力リファレンスと比較することで、通過帯域平坦度、カットオフ周波数、ロールオフスロープ、および阻止帯域減衰量を評価するための利得対周波数トレースが得られます。リモート接続により、自動周波数ステッピングと再現性のあるテスト実行をサポートできます。

アナログ・フィルタ周波数応答ソリューションのブロック図を見る

33622A 波形・関数発生器

アナログ・フィルタ周波数応答ソリューションの製品を見る

リソースのご紹介

波形生成に関するその他のリソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?