아날로그 필터의 주파수 응답을 측정하는 방법

전문용 벤치탑 파형 및 함수 발생기
+ Expert 벤치탑 파형 및 함수 발생기

주파수에 따른 필터 성능 특성화

아날로그 필터 주파수 응답 측정은 테스트 대역에서 소스 진폭, 출력 임피던스 또는 연결 손실이 변경될 때 왜곡될 수 있습니다. 이러한 효과를 필터의 실제 거동과 분리하려면 안정적인 사인파 소스, 필터 입력에서의 기준 측정, 그리고 필요한 주파수 범위에 걸쳐 입력 및 출력 진폭을 측정할 수 있는 오실로스코프나 분석기가 필요합니다.

이 테스트는 인가된 레벨을 필터의 선형 작동 범위 내로 유지하면서 통과 대역, 천이 대역 및 저지 대역에서 사인파 자극을 단계별로 변경합니다. 각 주파수에서 측정 시스템은 출력 진폭을 입력 기준과 비교하고 이득을 계산합니다. 주파수에 대한 이득을 플로팅하면 통과 대역 평탄도, 차단 주파수, 롤오프 및 저지 대역 감쇠가 나타나며, 필요한 경우 입력 대 출력 타이밍에서 위상을 유도할 수 있습니다.

아날로그 필터 주파수 응답 솔루션

각 주파수에서 입력 및 출력 진폭을 측정하면서 필터의 통과 대역, 천이 대역 및 저지 대역에 걸쳐 사인파 자극을 스위프하여 테스트를 수행합니다. 키사이트 Expert 벤치탑 파형 및 함수 생성기는 제어된 자극을 제공하며, 오실로스코프 또는 분석기는 필터 주파수 응답을 캡처합니다. 주파수 스위프 기능은 테스트 대역 전체에서 반복 가능한 자극을 가능하게 합니다. 출력 진폭을 입력 기준과 비교하여 통과 대역 평탄도, 차단 주파수, 롤오프 슬로프 및 저지 대역 감쇠를 평가하기 위한 이득 대 주파수 트레이스를 생성합니다. 원격 연결은 자동화된 주파수 스텝핑 및 반복 가능한 테스트 실행을 지원할 수 있습니다.

아날로그 필터 주파수 응답 솔루션의 블록 다이어그램 보기

33622A 파형 및 함수 발생기

당사의 아날로그 필터 주파수 응답 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

파형 생성을 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?