Wie man den Frequenzgang analoger Filter testet

Expert Tisch-Wellenform- und Funktionsgenerator
+ Expert Tisch-Wellenform- und Funktionsgenerator

Charakterisierung der Filterleistung über den Frequenzbereich

Die Frequenzgangmessungen analoger Filter können verfälscht werden, wenn sich die Quellamplitude, die Ausgangsimpedanz oder die Verbindungsverluste im Testband ändern. Um diese Einflüsse vom tatsächlichen Filterverhalten zu trennen, benötigt man eine stabile Sinuswellenquelle, eine Referenzmessung am Filtereingang sowie ein Oszilloskop oder einen Analysator, der die Eingangs- und Ausgangsamplitude über den erforderlichen Frequenzbereich messen kann.

Der Test durchläuft mit einem Sinussignal den Durchlass-, Übergangs- und Sperrbereich, wobei der Pegel innerhalb des linearen Betriebsbereichs des Filters gehalten wird. Bei jeder Frequenz vergleicht das Messsystem die Ausgangsamplitude mit dem Eingangssignal und berechnet die Verstärkung. Die Darstellung der Verstärkung über der Frequenz zeigt die Durchlassbereichsflachheit, die Grenzfrequenz, den Flankensteilheitsgrad und die Sperrbereichsdämpfung; die Phase kann bei Bedarf aus dem Eingangs-Ausgangs-Zeitintervall abgeleitet werden.

Lösung für den Frequenzgang analoger Filter

Führen Sie den Test durch, indem Sie einen Sinuswellen-Stimulus über den Durchlassbereich, den Übergangsbereich und den Sperrbereich des Filters senden und dabei die Eingangs- und Ausgangsamplitude bei jeder Frequenz messen. Keysight Expert Tisch-Signalgeneratoren liefern das kontrollierte Anregungssignal, während ein Oszilloskop oder Analysator den Frequenzgang des Filters erfasst. Die Frequenzdurchlauffunktion ermöglicht reproduzierbare Anregungen über das gesamte Testband. Der Vergleich der Ausgangsamplitude mit dem Eingangssignal erzeugt eine Verstärkungs-Frequenz-Kurve zur Beurteilung der Durchlassbandflachheit, der Grenzfrequenz, der Flankensteilheit und der Sperrdämpfung. Fernzugriff ermöglicht die automatisierte Frequenzschrittsteuerung und die reproduzierbare Testdurchführung.

Siehe Blockdiagramm der Frequenzganglösung des Analogfilters

33622A Wellenform- und Funktionsgenerator

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung für den Frequenzgang analoger Filter

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?