クリーンで低ノイズな電圧の調達方法

プロ用卓上型直流電源
+ Pro ベンチトップ DC電源

安定した低ノイズ電圧信号の生成

低ノイズ電圧の生成には、広い周波数範囲でノイズを最小限に抑えながら安定した電圧出力を供給できる高精度電源が必要です。このセットアップは通常、被試験デバイスまたは測定器に接続された電源と、不要なノイズ成分を抑制するためのフィルタリングコンポーネントで構成されます。

測定プロセスでは、規定の電圧レベルを供給し、高感度かつ帯域制限が設定されたオシロスコープを使用して出力を監視します。ノイズを低減するために外部フィルタが適用され、ノイズ低減技術の有効性を検証するために、RMSおよびピーク・ツー・ピーク測定を用いて出力特性が評価されます。

低ノイズ電圧源ソリューション

クリーンな電圧信号を生成するには、高分解能で固有ノイズが最小限に抑えられた高精度ソースが必要です。このソリューションは、低ノイズ電源と外部フィルタリングオプションを統合し、出力電圧ノイズを大幅に低減します。電圧および電流の供給と同時モニタリングの両方をサポートし、高感度デバイスの正確な特性評価を可能にします。外部フィルタはさらにノイズを超低レベルまで抑制するため、このシステムは発振器、アナログ・デジタル・コンバータ、および位相同期ループの評価に適しています。オシロスコープによる検証と組み合わせることで、このセットアップは要求の厳しいアプリケーションにおける低ノイズ性能を検証するための完全なワークフローを提供します。

低ノイズ電圧源ソリューションのブロック図を参照

クリーンで低ノイズな電圧の調達方法

当社の低ノイズ電圧源ソリューションの製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?