깨끗하고 잡음이 적은 전압을 확보하는 방법

프로용 벤치탑 DC 전원 공급 장치
+ Pro 벤치탑 DC 전원 공급 장치

안정적인 저노이즈 전압 신호 생성

저노이즈 전압을 생성하려면 넓은 주파수 범위에 걸쳐 노이즈를 최소화하면서 안정적인 전압 출력을 제공할 수 있는 정밀 전원 공급 장치가 필요합니다. 이 설정에는 일반적으로 테스트 대상 장치 또는 측정 장비에 연결된 전원 공급 장치와 원치 않는 노이즈 기여를 억제하기 위한 필터링 구성 요소가 포함됩니다.

측정 프로세스에는 정의된 전압 레벨을 소싱하고 고감도 및 대역폭 제한에 맞게 구성된 오실로스코프를 사용하여 출력을 모니터링하는 작업이 포함됩니다. 노이즈를 줄이기 위해 외부 필터가 적용되며, 노이즈 감소 기술의 효과를 확인하기 위해 RMS 및 피크-투-피크 측정을 사용하여 출력 특성을 평가합니다.

저잡음 전압 소스 솔루션

클린 전압 신호를 생성하려면 고해상도와 최소한의 고유 노이즈를 갖춘 정밀 소스가 필요합니다. 이 솔루션은 저노이즈 전원 공급 장치와 외부 필터링 옵션을 통합하여 출력 전압 노이즈를 크게 줄입니다. 전압 및 전류 소싱을 동시에 모니터링할 수 있어 민감한 장치의 정확한 특성화를 지원합니다. 외부 필터는 노이즈를 초저수준으로 더욱 억제하여 이 시스템을 발진기, 아날로그-디지털 컨버터 및 위상 고정 루프 평가에 적합하게 만듭니다. 오실로스코프 기반 검증과 결합된 이 설정은 까다로운 애플리케이션에서 저노이즈 성능을 검증하기 위한 완벽한 워크플로우를 제공합니다.

저잡음 전압원 솔루션의 블록 다이어그램 보기

깨끗하고 잡음이 적은 전압을 확보하는 방법

저노이즈 전압 소스 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?