Wie man eine saubere, rauscharme Spannung erzeugt

Professionelles Tisch-Gleichstromnetzteil
+ Professionelles Tisch-Gleichstromnetzteil

Stabile, rauscharme Spannungssignale erzeugen

Zur Erzeugung einer rauscharmen Spannung wird eine präzise Stromquelle benötigt, die eine stabile Ausgangsspannung liefert und gleichzeitig das Rauschen über einen weiten Frequenzbereich minimiert. Der Aufbau umfasst typischerweise eine an das Prüfobjekt oder Messgerät angeschlossene Stromquelle sowie Filterkomponenten zur Unterdrückung unerwünschter Störungen.

Der Messprozess umfasst das Anlegen einer definierten Spannung und die Überwachung des Ausgangssignals mit einem Oszilloskop, das auf hohe Empfindlichkeit und Bandbreitenbegrenzung eingestellt ist. Externe Filter werden zur Rauschunterdrückung eingesetzt, und die Ausgangskennlinien werden anhand von Effektivwert- und Spitze-Spitze-Messungen ausgewertet, um die Wirksamkeit der Rauschunterdrückungstechniken zu überprüfen.

Lösung für rauscharme Spannungsquellen

Die Erzeugung sauberer Spannungssignale erfordert eine präzise Quelle mit hoher Auflösung und minimalem Eigenrauschen. Die Lösung integriert eine rauscharme Stromversorgung mit externen Filteroptionen zur signifikanten Reduzierung des Ausgangsspannungsrauschens. Sie unterstützt sowohl Spannungs- als auch Stromversorgung mit simultaner Überwachung und ermöglicht so die genaue Charakterisierung empfindlicher Bauelemente. Externe Filter unterdrücken das Rauschen zusätzlich auf extrem niedrige Werte, wodurch sich das System zur Evaluierung von Oszillatoren, Analog-Digital-Wandlern und Phasenregelschleifen eignet. In Kombination mit der oszilloskopbasierten Verifikation bietet das System einen vollständigen Workflow zur Validierung der Rauscharmut in anspruchsvollen Anwendungen.

Siehe Blockdiagramm der Lösung für eine rauscharme Spannungsquelle

Wie man eine saubere, rauscharme Spannung erzeugt

Entdecken Sie Produkte aus unserer Lösung für rauscharme Spannungsquellen

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?