Como obter uma tensão limpa e de baixo ruído

Fonte de alimentação CC de mesa Pro
+ Fonte de alimentação CC profissional de bancada

Gerar sinais de tensão estáveis e com baixo ruído

A geração de tensão com baixo ruído requer uma fonte de alimentação de precisão capaz de fornecer uma saída de tensão estável, minimizando o ruído em uma ampla faixa de frequências. A configuração geralmente inclui uma fonte de alimentação conectada ao dispositivo em teste ou ao instrumento de medição, juntamente com componentes de filtragem para suprimir contribuições indesejadas de ruído.

O processo de medição envolve a geração de um nível de tensão definido e o monitoramento da saída por meio de um osciloscópio configurado para alta sensibilidade e limitação de largura de banda. São aplicados filtros externos para reduzir o ruído, e as características da saída são avaliadas por meio de medições RMS e pico a pico para verificar a eficácia das técnicas de redução de ruído.

Solução de fonte de tensão de baixo ruído

A geração de sinais de tensão limpos requer uma fonte de precisão com alta resolução e ruído inerente mínimo. A solução integra uma fonte de alimentação de baixo ruído com opções de filtragem externa para reduzir significativamente o ruído da tensão de saída. Ela suporta tanto a geração de tensão quanto de corrente com monitoramento simultâneo, permitindo a caracterização precisa de dispositivos sensíveis. Filtros externos suprimem ainda mais o ruído a níveis ultrabaixos, tornando o sistema adequado para avaliar osciladores, conversores analógico-digitais e circuitos de bloqueio de fase. Combinada com a verificação baseada em osciloscópio, a configuração oferece um fluxo de trabalho completo para validar o desempenho de baixo ruído em aplicações exigentes.

Veja o diagrama de blocos da solução de fonte de tensão de baixo ruído

Como obter uma tensão limpa e de baixo ruído

Conheça os produtos da nossa solução de fontes de tensão de baixo ruído

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?